Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PYROSTAR™
PYROSTAR™

    PYROSTAR™

    Google-Übersetzung,

    Rauchabzugsgerät PYROSTAR ® , F400-120, erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zum Absaugen von Rauch und heißen Gasen. Das PYROSTAR ® -Sortiment in der Version R ist besonders geeignet für die Absaugung kontaminierter Luft in Industriegebäuden, Großküchen und Parkhäusern usw...
    Ausgestattet mit einem rückwärtigen Rad mit Epoxy-Lackierung (PYROSTAR®R) oder einem vorderen Rad aus verzinktem Stahl (PYROSTAR®A)
    Riemenscheibengetriebe mit IE3 AC-Motor
    NF EN 12101-3-konform
    Durchfluss von 600 bis 50.000 m 3 /h , entweder in Ausführung mit Vorwärtsturbine, PYROSTAR ® A für Drücke bis 1.500 Pa, oder in Ausführung mit Rückwärtsturbine, PYROSTAR ® R, um Drücke bis 2.600 Pa zu erreichen.

    Spezifikation
    • PYROSTAR®, pulley belt smoke exhaust unit, certified F400-120 / EN 12101-3 (PV 1166-CPD-095) for ERP, IGH (high height building) and professional kitchens. Structure made in high thickness galvanized steel, 20 to 30/10
      Double inlet forward wheel (A) or double inlet backward wheel (R), epoxy treated and IE3 IP55/F motor, with transmission, compliant with the 2009/125/EC directive.
      Phonic finitions (DIP) with high density 25mm M0 (120 kg/m3) mineral wool a double skin (DDP), certified F400-120.
      Condensation drain can be integrated (ECP option)
      Intake and exhaust via circular branch connections with double lip seals up to model 12, squared on the other models.
      Exclusive certification enabling the integration of a frequency converter mounted under the motor cover.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpyrostar
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppePYROSTAR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-09
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationDurchflussregelungsgerät
    • UNSPSCNameAir circulation and parts and accessories
    • UNSPSCCode401016
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation and air conditioning systems
    • Klassifizierung23 34 00
    • Format2014TitelHVAC Fans
    • OmniClassNummer23-33 00 00
    • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit