Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermostatregler für Brauchwarmwasseranlagen
Thermostatregler für Brauchwarmwasseranlagen
Thermostatregler für Brauchwarmwasseranlagen
    Caleffi

    Thermostatregler für Brauchwarmwasseranlagen

    Thermostatregler für Brauchwarmwasseranlagen Komplett mit thermostatischer thermischer Desinfektionsfunktion. Mit Thermometer zur Überwachung der Kreislauftemperatur. Entzinkungsfreies Gehäuse aus Legierung “LOW LEAD”. IG-Anschlüssen. Max. Betriebsdruck: 16 bar. Einstellbereich: 35÷60°C. Desinfektionstemperatur: 70°C.
    Spezifikation
    • Das Zirkulationsventil wird für den automatischen Abgleich von Strängen in Warmwasseranlagen eingesetzt, sodass alle Stränge den gewünschten Temperaturwert erreichen. Er verfügt außerdem über eine Bypass-Funktion für eine thermische Desinfektion. Die Armatur wird komplett mit automatischer thermostatischthermischer Desinfektion geliefert oder kann mit der AntilegionellenFunktion vorgerüstet werden, mit Möglichkeit zum Einbau einer Spezialkartusche für die Desinfektion mittels Stellantrieb.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer116
    • ProduktfamiliePLUMBING
    • ProduktgruppeVALVES
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-25
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)92
    • Breite (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011516
    • ETIM-NameThermostatic control valve, hot tap water
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_83_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalancing equipment
    • OmniClassNummer23-27 31 13
    • OmniClassTitelBalancing Valves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit