Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FlowCal™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
FlowCal™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
FlowCal™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
FlowCal™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
    Caleffi

    FlowCal™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve - NA Market

    Google-Übersetzung,

    FlowCal 128AF-Serie, Y-Körper-Abgleichventil mit Polymerkartusche, enthält PT-Anschlüsse, ist druckunabhängig und hält eine feste Durchflussrate bei schwankenden Differenzdrücken aufrecht. Es verfügt über eine kalkfreie, geräuscharme Polymer-Durchflusskartusche. Die FlowCal 128AF-Serie besteht aus bleiarmem DZR-Messing und eignet sich für den Einsatz in Sanitäranwendungen wie Warmwasser-Rezirkulationssystemen und kann auch in Hydroniksystemen verwendet werden.

    Das Y-Musterdesign der FlowCal 128AF-Serie verwendet dieselben Durchflusspatronen wie die Caleffi FlowCal 127AF-Serie. Da es in der Rohrleitung verbleiben kann, vereinfacht das Y-Gehäuse die Wartung mit einer leicht zu entfernenden Durchflusspatrone zum Spülen und Inline-Austausch. Es enthält außerdem werkseitig installierte PT-Anschlüsse zum Überprüfen und Zertifizieren von Durchflussraten.

    Die Ausgleichsventile der FlowCal 128AF-Serie sind mit NPT-Außengewinde, Schweiß-, Press-, PEX-Crimp- und PEX-Expansionsanschlüssen erhältlich. Die Überwurfmutter macht die Installation und Wartung für eine Vielzahl von Endstückoptionen schnell, einfach und effizient.

    Informationen zum Code 128AF der Serie FlowCal finden Sie im PDF-Dokument „Revit Content Instruction Guide“ unter www.calefii.com.

    Spezifikation
    • 128AF series
      Y body dynamic automatic pressure independent flow balancing valve with polymer flow cartridge FlowCal. Connections ½”, ¾”, 1” NPT male, sweat, press, PEX crimp and PEX expansion union. PEX crimp fittings must comply with ASTM F 1807. PEX expansion fittings must comply with ASTM F 1960. DZR low lead brass body (less than 0.25 per cent lead content) certified by ICC-ES file PMG 1360. Meets requirements of NSF,ANSI,CAN 372. Antiscale polymer cartridge. Stainless steel spring. Peroxide cured EPDM seals. Provided with two pressure/temperature test ports, Caleffi code 100001A. Water and up to 50 per cent maximum glycol solutions. Maximum working pressure 400 psi (28 bar). Working temperature range 32 to 212 degrees F (0 to 100 degrees C). Dp range 2–35 psi. Range of available flow rates for all connection sizes 0.35 to 10 gpm. Accuracy plus or minus 10 per cent. Provide with optional inlet and outlet isolation ball valves, code 290030, separately sourced, field installed.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 128AF series FlowCal.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer128AF
    • ProduktfamiliePLUMBING
    • ProduktgruppeNorth America
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit