Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FlowCalPLUS™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve  - NA Market
FlowCalPLUS™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve  - NA Market
FlowCalPLUS™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve  - NA Market
FlowCalPLUS™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve  - NA Market
    Caleffi

    FlowCalPLUS™ Union Y-body Automatic Flow Balancing Valve with Inlet Check Valve - NA Market

    Google-Übersetzung,

    Das automatische Ausgleichsventil mit Y-Körper der FlowCal+ 128AFC-Serie verfügt über PT-Anschlüsse, ist druckunabhängig und hält eine feste Durchflussrate bei schwankenden Differenzdrücken aufrecht. Es verfügt über eine kalkfreie, geräuscharme Polymer-Durchflusskartusche. Die FlowCal 128AF-Serie besteht aus bleiarmem DZR-Messing und eignet sich für den Einsatz in Sanitäranwendungen wie Warmwasser-Rezirkulationssystemen. Die FlowCal+ 128-Serie bietet ein eingebautes Rückschlagventil zum Schutz vor Thermosiphonierung im Kreislauf, und das Auslasstemperaturmessgerät (optional) überprüft die Flüssigkeitstemperatur im Kreislauf.

    Das Y-Musterdesign der Serie FlowCal+ 128AFC verwendet dieselben Durchflusspatronen wie die Serie Caleffi FlowCal+ 127AFC. Da das Y-Gehäuse in der Rohrleitung verbleiben kann, vereinfacht es die Wartung mit einer leicht zu entfernenden Durchflusspatrone zum Spülen und Inline-Austausch. Es enthält außerdem werkseitig installierte PT-Anschlüsse zur Zertifizierung der Durchflussraten.

    Union-Anschlüsse ermöglichen eine schnelle, einfache und effiziente Installation und Wartung einer Vielzahl von Saitenhalteroptionen.

    Informationen zum Code 128AFC-Serie FlowCal+ finden Sie im PDF-Dokument „Revit Content Instruction Guide“ unter www.calefii.com.

    Spezifikation
    • 128AFC series
      Y body dynamic automatic pressure independent flow balancing valve with polymer flow cartridge FlowCal+. Connections ½”, ¾”, 1” NPT male, sweat, press, PEX crimp and PEX expansion union. PEX crimp fittings must comply with ASTM F 1807. PEX expansion fittings must comply with ASTM F 1960. DZR low lead brass body and drain plug (less than 0.25 per cent lead content) certified by ICC ES file PMG 1360. Meets requirements of NSF,ANSI,CAN 372. Antiscale polymer cartridge. Stainless steel spring. Peroxide cured EPDM seals. Provided with two pressure/temperature test ports, Caleffi code 100001A. Water and up to 50 per cent maximum glycol solutions. Maximum working pressure 400 psi (28 bar). Working temperature range 32 to 212 degrees F (0 to 100 degrees C). Dp range 2 to 35 psi. Range of available flow rates for all connection sizes 0.35 to 10 gpm. Accuracy plus or minus 10 per cent. Provided with inlet flow check valve and optional dual scale outlet temperature gauge, 2 inch diameter, 30 to 210 degrees F and 0 to 100 degrees scale. Provide with optional inlet and outlet isolation ball valves, code 290030, separately sourced, field installed.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 128AFC series FlowCal+.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer128AFC
    • ProduktfamiliePLUMBING
    • ProduktgruppeNorth America
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit