Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QuickSetter PLUS™ Balancing Valve with Flowmeter - NA Market
Caleffi

QuickSetter PLUS™ Balancing Valve with Flowmeter - NA Market

Google-Übersetzung,

Das manuelle Ausgleichsventil QuickSetter+™ enthält einen integrierten Durchflussmesser und ein Schauglas, sodass keine Differenzdruckmesser und Referenztabellen erforderlich sind. Der Kreislaufausgleich erfolgt schnell, einfach und präzise. QuickSetter+ besteht aus bleiarmem DZR-Messing und eignet sich ideal für den Einsatz in Sanitäranwendungen wie Warmwasser-Rezirkulationssystemen.

Das eingebaute Rückschlagventil schützt vor Thermosiphonbildung im Kreislauf. Das Auslasstemperaturmessgerät (optional) überprüft die Flüssigkeitstemperatur im Kreislauf. Das Schauglas des Durchflussmessers ist trocken (nicht der Flüssigkeit ausgesetzt), sodass die Möglichkeit einer Trübung/Verkalkung des Messgeräts mit der Zeit ausgeschlossen ist. Der QuickSetter+ kann auch in Heizsystemen verwendet werden.

Der Caleffi-Kugelhahn mit vollem Durchgang, Code 290030, ist für die Isolierung der QuckSetter+ 132AFC-Serie konzipiert. Das Absperrventil wird zwischen dem Ventilkörper und der Endstück-Anschlussbaugruppe installiert. Die Konfiguration männlich x weiblich und die bidirektionale Durchflusskapazität des Kugelhahns bieten die Flexibilität, ein oder zwei Absperrventile für das primäre Funktionsventil zu verwenden. Für Projekte, die eine Rohrisolierung erfordern, ist auch eine optionale Schaftverlängerung erhältlich.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Den Code 132AFC QuickSetter+ finden Sie im PDF-Dokument „Revit Content Instruction Guide“ unter www.caleffi.com.

Spezifikation
  • Balancing valve with flow meter.
    DZR low-lead brass valve body and flow meter.
    Direct reading of flow rate.
    No sight gauge clouding or scaling.
    Rotatable stainless steel flow rate adjuster.
    Inlet flow check valve.|
    Graduated scale flow meter with magnetic movement flow rate indicator.
    Max working pressure: 150 psi
    Temp range: 14° - 230°F
    Max percentage of glycol: 50%
    With optional temperature gauge: Diameter: 2", Dual Gauge scale: 30° -210°F (0 - 100°C), Gauge accuracy: ±6°F
    Compliance with the following standards:

    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content Reductionof Lead in Drinking Water Act - California Health and Safety Code 116875 S.3874- Reduction of Lead in Drinking Water Act Vermont Act 193 - The Lead inPlumbing Supplies Law Maryland's Lead Free Law Hb.372

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 132AFC QuickSetter+.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer132AFC
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary appliance systems
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 31 13
  • OmniClassTitelBalancing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit