Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermostatic diverter valve for solar thermal systems
Thermostatic diverter valve for solar thermal systems
    Caleffi

    Thermostatic diverter valve for solar thermal systems

    Google-Übersetzung,
    Thermostatisches Umschaltventil für thermische Solaranlagen. Messingkörper. Verchromt. max. Betriebsdruck: 10 bar. Werkseinstellung: 45 °C. max. Eintrittstemperatur: 100 °C. Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
    Spezifikation
    • The thermostatic diverter valve is used in solar thermal systems that produce hot water for domestic purposes. Its function is to divert the water coming from the solar water storage directly to the users or to a storage system for integration according to the set temperature. This particular series of diverter valves can work continuously with hot water supplied at high temperatures from the solar system storage tank
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer262040
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_70_10_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSolar panel fields
    • Klassifizierung22 00 00
    • Format2014TitelPlumbing
    • OmniClassNummer23-27 00 00
    • OmniClassTitelGeneral Facility Services Products
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit