Der Wartungsventilsatz für Durchlauferhitzer der Serie 290 wird direkt an die standardmäßigen ¾-Zoll-MNPT-Nippel am Erhitzer angeschlossen, um das Isolieren, Spülen und Warten des Warmwasserbereiters zu erleichtern. Die Verbindungsanschlüsse ermöglichen eine einfache und schnelle Installation. Das Kit enthält einen 3-Wege-Kugelhahn mit blauem Griff und vollem Durchgang für den Kaltwassereinlass, einen 3-Wege-Kugelhahn mit rotem Griff und vollem Durchgang für den Warmwasserauslass und ein Druckbegrenzungsventil, eingestellt auf 150 psi , der vor Ort an einem Seitenteil des Warmwasserauslass-Kugelhahns montiert wird. Die ¾-Zoll-Gartenschlauchanschlüsse mit Kappe dienen zum Anschließen von Schläuchen zum Spülen des Heizgeräts.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |