Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Manifolds for domestic water systems
Manifolds for domestic water systems
Manifolds for domestic water systems
Manifolds for domestic water systems
    Caleffi

    Manifolds for domestic water systems

    Google-Übersetzung,
    Hauswasserverteiler vormontiert in Kästen mit Einzelabsperrventilen. Messingkörper. max. Betriebsdruck: 10 bar. Temperaturbereich: 5–90 °C. Auslassmittenabstand: 35 mm. Bestehend aus: - Verteilerpaar mit Absperrknöpfen; - Verteilerkasten (270 x 190 x 80 mm) komplett mit Verteilerträgern und Befestigungswinkeln; - Schutzabdeckung für die Installation; - 2 Endstopfen mit Befestigungsclips. Patent angemeldet. Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
    Spezifikation
    • The distribution manifolds with individual shut-off valves are used to control and distribute the medium in domestic water circuits. They are supplied already assembled in a plastic inspection box to facilitate positioning and installation. They are equipped with shut-off valves with a handwheel for each individual circuit and an identification number for the user served. Box installation can be completed using push-to-open inspection ports or aesthetic cover plates that are available in different finishes
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer359
    • ProduktfamilieSHOWCASE
    • ProduktgruppeCentral heating
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-20
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)190
    • Breite (mm)270
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC011449
    • ETIM-NameGroup distributor housing
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_55_70_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater distribution pipelines
    • OmniClassNummer23-39 21 13 21
    • OmniClassTitelManifolds
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit