Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PivotMixer™ Water Heater Tank and Heat Pump Mixing Valve- NA Market
Caleffi

PivotMixer™ Water Heater Tank and Heat Pump Mixing Valve- NA Market

Google-Übersetzung,

Der Caleffi PivotMixer™ kombiniert das thermostatische Dreiwege-Mischventil AngleMix™ mit einem Kaltwasserkreuz und schwenkbaren Messinganschlüssen für eine einfache Installation direkt an typischen elektrischen Warmwasserbereitern und Warmwasserbereitern mit Wärmepumpe. Er verfügt über einzigartige ¾-Zoll-Schwenkanschlüsse, die sich an Heiznippel mit einem Abstand von 3 bis 8 Zoll von der Mitte aus anpassen. Das Kreuz für die Kaltwasserversorgung enthält ein integriertes Rückschlagventil für den Durchfluss zum Mischventil und einen Umwälzhahn mit ½-Zoll-NPT-Innengewinde. Der PivotMixer hält die gewünschte Ausgangstemperatur des zugeführten Mischwassers auf einem konstanten Sollwert und gleicht dabei sowohl Temperatur- als auch Druckschwankungen des eingehenden Warm- und Kaltwassers aus. Das Mischventil verfügt außerdem über eine thermische Absperrfunktion, die im Falle eines Kaltwasserversorgungsausfalls am Einlass aktiviert wird. Das Winkelgehäusedesign bietet eine verbesserte Strömungsdynamik für eine bessere Leistung und reduziert den Installationsaufwand und -material. Das Mischventil wurde von ICC-ES nach ASSE 1017 und dem Low Lead Plumbing Law zertifiziert. Es entspricht den Codes IPC, IRC, NPC und UPC für die Verwendung gemäß den Sanitärvorschriften der USA und Kanada sowie dem Standard NSF/ANSI/CAN 372, der einen niedrigen Bleigehalt regelt.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Informationen zum PivotMixer der Serie 520 finden Sie im PDF-Dokument „Revit Content Instruction Guide“ unter www.caleffi.com.

Spezifikation
  • PivotMixer™ 52051_AP series - water heater tank and heat pump mixing valve

    Adjustable thermostatic and pressure balanced mixing valve, certified by ICC-ES to ASSE 1017 and CSA B125.3, approved for point of distribution domestic water systems. Connections ¾" NPT male, ¾" sweat or ¾" press with union tailpieces. DZR low‑lead brass valve body, pivot connectors and cold water cross (<0.25% Lead content) certified by ICC-ES file 1360. Meets requirements of NSF/ANSI/CAN 372-2022. Shutter, regulating seats and sliding surfaces in anti-scale plastic, PSU. Seals peroxide-cured EPDM. Stainless steel spring. Maximum working temperature 195 degrees F (90 degreesC). Setting range 95 degrees F to 150 degrees F (35 degrees C to 65 degrees C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Maximum operating differential pressure 75 psi (5 bar). Tolerance ±3 degrees F (±2 degrees C). Flow rating: Cv 2.0 (Kv 1.7). Provided with tamper-proof setting lock. Provided with cold water port check valve in cold water cross outlet. Provided with mixed outlet temperature gauge, 32 to 210 degrees F scale, 2 inch diameter. Provided with recirculation return port, ½" NPT female, low-lead brass plug included.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit ContentInstruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 520 series PivotMixer.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer520-PivotMixer
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary appliance systems
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit