Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TankMixer™ Water Heater Tank Mixing Valve - NA Market
TankMixer™ Water Heater Tank Mixing Valve - NA Market
    Caleffi

    TankMixer™ Water Heater Tank Mixing Valve - NA Market

    Google-Übersetzung,
    Einstelltemperaturbereich: 95° - 150°F Max. Arbeitsdruck (statisch): 150 psi Max. Arbeitsdruck (dynamisch): 75 psi Max. Einlasstemperatur: 195°F Min. Durchfluss für optimale Leistung: 0,5 gpm Einlass: ¾" NPT-Innengewinde Anschlüsse Ausgänge: ¾" NPT M, Press- oder Schweißverbindungsanschlüsse Übereinstimmung mit den folgenden Codes: IPC, IRC, UPC und NPC zur Verwendung gemäß den US-amerikanischen und kanadischen Installationsvorschriften Übereinstimmung mit den folgenden Standards: ASSE 1017 CSA B125.3 NSF /ANSI 372 – Komponenten von Trinkwassersystemen – Gesetz zur Reduzierung des Bleigehalts von Blei im Trinkwasser – California Health and Safety Code 116875 S.3874 – Gesetz zur Reduzierung von Blei im Trinkwasser Vermont Act 193 – Gesetz über Blei im Sanitärbedarf Maryland’s Lead Free Law Hb.372 Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
    Spezifikation
    • The Caleffi TankMixer™ 520_AX series kit combines a three-way thermostatic mixing valve with a cold water cross and flexible pipe for easy installation directly on a typical gas-fired water heater and other water heaters that now comply with the National Appliance Energy Conservation Act (NAECA). The TankMixer™ maintains the desired output temperature of the mixed water supplied at a constant set value compensating for both temperature and pressure fluctuations of the incoming hot and cold water. The mixing valve hot inlet port closes tight to prevent temperature creep in recirculation applications. Also available as body only, for a wide variety of separately-sourced end connections, the angle style body design offers improved fluid dynamics for better performance and reduces installation labor and materials, eliminating a piping elbow in typical installations. The valve ICC-ES certified to ASSE 1017 and CSA B125.3. It complies with codes IPC, IRC, NPC and UPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes, and standard NSF/ANSI 372, low lead.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer520-TankMixer
    • ProduktfamiliePLUMBING
    • ProduktgruppeNorth America
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-05
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary appliance systems
    • Klassifizierung22 00 00
    • Format2014TitelPlumbing
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit