Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Einstellbarer Thermomischer
Caleffi

Einstellbarer Thermomischer

Einstellbarer Thermomischer mit Verbrühungsschutz. Einfacher Anschluss der Kalt- und Warmwasserleitungen auf begrenztem Raum. Entzinkungsfreies Messing Max. Betriebsdruck: 10 bar. Max. Eingangstemperatur: 90°C.
Spezifikation
  • Der Thermomischer wird in Trinkwassererwärmungsanlagen eingesetzt. Er hat die Aufgabe, die Temperatur des Warmwassers an der Entnahmestelle auch bei Schwankungen der Temperaturen und Druckverhältnisse des zuströmenden Kalt- und Warmwassers konstant auf dem eingestellten Wert zu halten und den Kaltwasserund Zirkulationsanschluss zum Speicher zu vereinfachen. Der Mischer ist zudem bei Kaltwasserausfall im Eingang mit der Verbrühungsschutzfunktion ausgestattet. Die Armatur ermöglicht einen einfachen Anschluss der Kaltwasserzulaufleitungen und der Warmwasserleitungen am Speicherausgang auf begrenztem Raum. Erhältlich in der Ausführung mit oder ohne Zubehör für den Anschluss der Zirkulationsleitung, um alle Installationsanforderungen abzudecken.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5201
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeVALVES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011374
  • ETIM-NameCentral mixing tap
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessory systems
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit