Thermostatische Mischventile werden in Anwendungen eingesetzt, in denen der Benutzer vor Verbrühungen durch heißes Wasser geschützt werden muss. Die Caleffi TubMixer 5213-Serie liefert Wasser mit einer sicheren und nutzbaren Temperatur in Situationen, in denen die Kontrolle der Temperatur des aus einer Endarmatur austretenden Wassers von größter Bedeutung ist, z. B. in Krankenhäusern, Schulen, Pflegeheimen usw. Das Ventil ist so konzipiert, dass es den Wasserfluss aus dem Mischwasserauslass im Falle eines Ausfalls der Warm- oder Kaltwasserversorgung verhindert.
Der TubMixer ist ein einstellbares thermostatisches Mischventil mit hohem Durchfluss für die Verwendung an der Einsatzstelle für Badewannen und andere Armaturen mit hohem Durchfluss. Großer Durchflussbereich von 0,5 GPM für eine Armatur bis zu 9 GPM für höhere Anforderungen. Es erfüllt die Zertifizierungsanforderungen für ASSE 1070, ASME A112.1070, CSAB125.70. CSA B125.3 und NSF/ANSI/CAN 372 gemäß ICC-ES-Zertifizierung (Temperatur darf 120 Grad F nicht überschreiten). Das Ventil ist mit Rückschlagventilen an den Warm- und Kalteinlässen ausgestattet. Es erfüllt die Codes IPC, UPC, IRC, NPC für die Verwendung gemäß den US-amerikanischen und kanadischen Sanitärcodes.
Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Informationen zum TubMixer der Serie 5213 finden Sie im PDF-Dokument „Revit Content Instruction Guide“ unter www.calefii.com.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |