Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sicherheitsgruppe für Warmwasser-Speicher
Sicherheitsgruppe für Warmwasser-Speicher
Sicherheitsgruppe für Warmwasser-Speicher
    Caleffi

    Sicherheitsgruppe für Warmwasser-Speicher

    4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
    Sicherheitsgruppe für Warmwasser-Speicher mit Absperrung und kontrollierbarem Rückschlagventilf für horizontale Installation mit Sitz aus rostfreiem Stahl Messing-Gehäuse, verchromt Max. Betriebsdruck: 10 bar Max. Betriebstemperatur: 120°C Einstellung: 7 bar Max. Leistung: 3/4” - 10 kW 1” - 18 kW
    Spezifikation
    • Die Sicherheitsvorrichtungen werden in Wasser- und Sanitäranlagen zum Schutz der Heißwasserspeicher eingesetzt. Die bestehen aus verschiedenen Bauteilen mit den folgenden Funktionen: - Sicherheit, um zu vermeiden, dass der Druck des in den Heizspeichern enthaltenen Flüssigkeit eine gefährliche Grenze erreicht. - Rückflussverhinderer, um den Rücklauf des Warmwassers in das Speisenetz des Kaltwassers zu vermeiden - Absperrung, um das Speisnetz zu isolieren sowie die Wartung und Kontrolle des Boilerleitungskreises zu ermöglichen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5261
    • ProduktfamiliePLUMBING
    • ProduktgruppeVALVES
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010259
    • ETIM-NameBoiler connection group
    • UNSPSCNameSafety valves
    • UNSPSCCode40141604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSafety valves
    • Klassifizierung22 00 00
    • Format2014TitelPlumbing
    • OmniClassNummer23-27 31 53
    • OmniClassTitelSafety Valves
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit