Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schrägsitzdruckminderer
Caleffi

Schrägsitzdruckminderer

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Schrägsitzdruckminderer Kartusche und Filter austauschbar Messing-Gehäuse Max. Betriebsdruck:eingangsseitig: 16 bar Max. Betriebsdruck: ausgangsseitig: 1÷6 bar Max. Betriebstemperatur: 40°C
Spezifikation
  • Druckminderer werden u. a. in Hauswassernetze eingebaut. Sie reduzieren und stabilisieren den Eingangsdruck des Stadtversorgungsnetzes, der generell zu hoch und zu schwankend für den Gebrauch im Haushalt ist. Die Serien 533 sind für kleine Anlagen, z.B. in Wohnungen, bestimmt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5330
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeVALVES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010122
  • ETIM-NamePressure reducing valve
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessory systems
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit