Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Druckminderer mit einteiliger, austauschbarer Kartusche
Druckminderer mit einteiliger, austauschbarer Kartusche
Druckminderer mit einteiliger, austauschbarer Kartusche
Druckminderer mit einteiliger, austauschbarer Kartusche
Druckminderer mit einteiliger, austauschbarer Kartusche
    Caleffi

    Druckminderer mit einteiliger, austauschbarer Kartusche

    4.9 von 5 Sternen4.9(13 Bewertungen)
    Entzinkungsfreies Messing-Gehäuse. Mit Druckeinstellskala für manuelle Druckeinstellung. AG-Anschlüsse mit Verschraubung. Max. Betriebsdruck, eingangsseitig: 25 bar. Einstellbereich ausgangsseitig: 1 ÷6 bar. Max. Betriebstemperatur: 40°C. Zertifiziert nach EN 1567. Mit Manometer, Skala 0÷10 bar.
    Spezifikation
    • Druckminderer sind Geräte zum Einbau in Hauswassersysteme, um den eingangsseitigen Druck, der aus dem öffentlichen Wassernetz einströmt, zu reduzieren und zu stabilisieren. In der Regel ist dieser Druck zu hoch und zu schwankend, um direkt im Hauswassersystem benutzt zu werden. Diese Baureihe von Druckminderern hat die Besonderheit der Voreinstellbarkeit. Mittels eines einstellbaren Handrads mit Druckanzeiger kann der Druckminderer vor dem Einbau bereits auf den gewünschten Druck voreingestellt werden. Nach dem Einbau passt sich der Druck automatisch dem voreingestellten Wert an. Die innere Kartusche enthält alle voreinstellbaren Komponenten und ist als eine Einheit vormontiert, um Inspektions- und Wartungsarbeiten zu erleichtern. Eine Version ist mit einem Hochleistungsfilter ausgestattet, der in einer durchsichtigen Tasse untergebracht ist. Dies gewährleistet einen hohen Schutz für den Druckminderer und die Anlage gegen im Wasser befindliche Verunreinigungen. Die Druckminderer Baureihe 5350 und 5351 sind nach der EN 1567 Norm zugelassen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5350
    • ProduktfamiliePLUMBING
    • ProduktgruppeVALVES
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010122
    • ETIM-NamePressure reducing valve
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_66
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure reducing valves
    • Klassifizierung22 00 00
    • Format2014TitelPlumbing
    • OmniClassNummer23-27 27 00
    • OmniClassTitelPressure Reducing Stations
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit