Druckminderventile sind Geräte, die, wenn sie in Wassersystemen installiert sind, den Druck des aus der Wasserversorgungsleitung eintretenden Wassers reduzieren und stabilisieren. Dieser Druck ist im Allgemeinen zu hoch und zu variabel, als dass Haussysteme richtig funktionieren könnten. Die Druckminderventile der Serie 535H, ideal für private und gewerbliche Anwendungen, verfügen über eine Messuhr mit direkter Anzeige, die eine einfache Druckvoreinstellung ermöglicht. Nach der Installation regelt das Ventil mit der voreingestellten Druckeinstellung. Das Ventil besteht aus bleiarmem, geschmiedetem DZR-Messing und verfügt über ein einzigartiges geräuschreduzierendes Sitzdesign mit hohem Durchfluss, ist mit einer austauschbaren Kartusche leicht zu warten und verfügt über einen integrierten Edelstahlfilter (35 Mesh), der für Wassersysteme geeignet ist, die Ablagerungen enthalten können und Trümmer. Das Ventil ist ICC-ES-zertifiziert nach ASSE 1003, CSA B356, NSF/ANSI/CAN 61 (180 °F/82 °C Commercial Hot), NSF/ANSI/CAN 372, bleiarme Gesetze und ICC-ES-gelistet. Es erfüllt die Codes IPC, IRC, UPC und NPC zur Verwendung gemäß den US-amerikanischen und kanadischen Installationsvorschriften. Plenum-zertifiziert: entspricht den Anforderungen der Norm UL 2043.
Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Siehe Revit Content Instruction Guide pdf unter www.calefii.com für Code 535H Serie PreCal.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |