Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Druckminderer 1/2" - 1 1/2"
Caleffi

Druckminderer 1/2" - 1 1/2"

4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
Druckminderer mit austauschbarer Kartusche entzinkungsfreies Messing-Gehäuse AG-Anschlüsse mit Verschraubung Max. Betriebsdruck eingangsseitig: 25 bar Max. Betriebsdruck ausgangsseitig: 0,5 bis 6 bar Max. Betriebstemperatur: 80°C Zertifiert nach EN 1567 mit Manometer-Anschluss 1/4” IG
Spezifikation
  • Druckminderer sind Geräte, die in Wassersysteme installiert werden, um dort den über die Hauptleitungen einströmenden Druck zu reduzieren und zu stabilisieren. In der Regel ist dieser Druck zu hoch und zu schwankend für eine direkte Anwendung im Hauswassersystem. Eine grundlegende Eigenschaft eines guten Druckminderers besteht darin, dass er den Ausgangsdruck auch bei schwankendem Eingangsdruck konstant hält.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5360
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeVALVES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC010122
  • ETIM-NamePressure reducing valve
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_66
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure reducing valves
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 27 00
  • OmniClassTitelPressure Reducing Stations
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit