Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PresCal™  HP High Performance Piston-Type Pressure Reducing Valve - NA Market
PresCal™  HP High Performance Piston-Type Pressure Reducing Valve - NA Market
    Caleffi

    PresCal™ HP High Performance Piston-Type Pressure Reducing Valve - NA Market

    Google-Übersetzung,

    Das Druckminderventil der Serie PresCal™ HP 536A ist ein leistungsstarkes PRV mit echtem Kolben, das den harten Bedingungen von Wasserschlägen sowie sehr hoher Druckreduzierung und -regelung standhält. Die Modelle 536x3A mit hohem Bereich und einem Sollwert-Einstellbereich von 90 bis 150 psi können als erste Stufe der Druckreduzierung in einer Serie mit zwei Ventilen verwendet werden, bei der das Druckverhältnis zwischen Einlass und Auslass für die Steuerung durch ein einzelnes PRV zu hoch wäre. Die Modelle 536x4A mit niedrigem Bereich, ebenfalls ein PRV mit Kolben, entsprechen ASSE 1003, haben einen Standard-Einstellbereich von 10 bis 90 psi und sind aufgrund ihrer Ganzmetallkonstruktion ideal für den Außenbereich und die Bewässerungsdruckregelung. Das Ventil ist aus bleiarmem DZR-Messingguss und verfügt über einen echten Kolbenbetrieb ohne Membran, der eine stabile Hochdruckregelung bei starken Eingangsdruckschwankungen und nachgeschalteten Wasserschlägen gewährleistet. Das Ventil ist ICC-ES-zertifiziert nach CSA B356, NSF/ANSI/CAN 61 (180 °F/82 °C handelsüblich heiß), NSF/ANSI/CAN 372, Bleiarmgesetzen.

    Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

    Informationen zum Code 536A der Serie PresCalHP finden Sie im PDF-Dokument „Revit Content Instruction Guide“ unter www.caleffi.com.

    Spezifikation
    • PresCal HP High range 5360x3A series
      High performance piston type pressure reducing valve with pressure compensating piston and valve plug, and self-contained cartridge, certified by ICC ES to CSA B356, NSF,ANSI,CAN 61 (180 degrees F, 82 degrees C Commercial Hot), and NSF,ANSI 372. Meets codes IPC, IRC, UPC and NPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes. Sizes ½" to 2" with NPT female threaded union or sweat union connections, sizes ½" to 2" press union, sizes ¾" to 2" press union connections. Dezincification resistant (DZR) low-lead cast brass body, CR EN 1982 CC768S (less than 0.25 per cent Lead content) certified by and listed
      by ICC ES. DZR low-lead brass CR EN 12165CW724R valve plug. Brass spring case and pressure adjusting screw, with included 10 mm hexagonal Allen key. Stainless steel AISI 303 control spindle, valve seat and internal moving parts. Stainless steel AISI 302 spring. Stainless steel AISI 304 strainer, mesh size 0.2 (0.51 mm) for size ½" to 1", mesh size 0.3 (0.65 mm)
      for size 1¼" to 2". Peroxide cured EPDM seals. PTFE anti extrusion piston rings. Maximum working temperature 180 degrees F (80 degrees C). Maximum upstream pressure 360 psi (25 bar); 200 psi (13 bar) for press connection models. Downstream pressure setting range from 90 psi to 150 psi (620 to 1035 kPa). Self contained cartridge removable for maintenance
      purposes. Dual pressure gauge connections: G ¼” (ISO 228 1), two locations on either side of valve body. Equipped with Brass pressure adjusting screw for tamper proof manual setting with included 10 mm hexagonal allen key, dual scale pressure gauge with stabilizer dampened movement, 0 psi to 200 psi and 0 kPa to 1,400 kPa pressure scale, and brass gauge port
      plug for unused gauge port.

      PresCal HP Low range 5360x4A series
      High performance piston type pressure reducing valve with pressure compensating piston and valve plug, and self contained cartridge, certified by ICC ES to CSA B356, NSF,ANSI,CAN 61 (180 degrees F, 82 degrees C Commercial Hot), and NSF,ANSI 372. Meets codes IPC, IRC, UPC and NPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes. Sizes ½" to 2" with NPT female threaded union or sweat union connections, sizes ½" to 1½" press union, sizes ¾" to 1½" press union connections. Dezincification resistant (DZR) low-lead cast brass body, CR EN 1982 CC768S (less than 0.25 per cent Lead content) certified by and listed
      by ICC ES. DZR low-lead brass CR EN 12165CW724R valve plug. Brass spring case and pressure adjusting screw and closing cap, with included 10 mm hexagonal Allen key. Stainless steel AISI 303 control spindle, valve seat and internal moving parts. Stainless steel AISI 302 spring. Stainless steel AISI 304 strainer, mesh size 0.2 (0.51 mm) for size ½" to 1", mesh size
      0.3 (0.65 mm) for size 1¼" to 2". Peroxide cured EPDM seals. PTFE anti extrusion piston rings. Maximum working temperature 180 degrees F (80 degrees C); . Maximum upstream pressure 300 psi (20 bar); 200 psi (13 bar) for press connection models. Downstream pressure setting range from 10 psi to 90 psi (70 to 600 kPa). Self contained cartridge removable
      for maintenance purposes. Dual pressure gauge connections: G ¼” (ISO 228-1), two locations on either side of valve body. Equipped with Brass pressure adjusting screw for tamper proof manual setting with included 10 mm hexagonal allen key, dual scale pressure gauge with stabilizer dampened movement, 0 psi to 100 psi and 0 kPa to 700 kPa pressure scale, and
      brass gauge port plug for unused gauge port.

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 536A series PresCalHP.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer536A
    • ProduktfamiliePLUMBING
    • ProduktgruppeNorth America
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit