Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kappenventil für Ausdehnungsgefäß mit Entleerung
Caleffi

Kappenventil für Ausdehnungsgefäß mit Entleerung

Kappenventil mit Entleerungfür AusdehnungsgefäßeMax. Betriebsdruck: 6 barMax. Betriebstemperatur: 85°CEinsetzbar bis 350 kW.Nach DIN 4751 ohne Berechnung der Heizanlage.

 keycode:551052_end 

Spezifikation
  • Zum Einbau gemäß DIN 4751, 2. Ausgabe Feb. ‘93 in

    dieAusdehnungsleitung vor dem Ausdehnungsgefäß. Dient

    derAbsperrung, Entleerung und Wartung und eventuellem

    Austauschdes Membran-Ausdehnungsgefäßes. Freier

    Öffnungsquerschnitt 20 mm.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer5580
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeVALVES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)106.5
  • Breite (mm)107
  • Tiefe (mm)46
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)0.94
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • ETIM-CodeEC012340
  • ETIM-NameAccessories pressure expansion vessel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit