Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Welded expansion vessel for domestic water systems
Welded expansion vessel for domestic water systems
    Caleffi

    Welded expansion vessel for domestic water systems

    4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Geschweißtes Ausdehnungsgefäß, für Warmwassersysteme, EG-Zertifizierung. Blasenmembran (austauschbar für Volumina von 60 bis 500 l). max. Betriebsdruck: 10 bar. Arbeitstemperaturbereich des Systems: -10–70 °C. Arbeitstemperaturbereich der Membran: -10–70 °C. Konformität mit der Norm EN 13831. Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.
    Spezifikation
    • Expansion vessels are devices designed to accommodate the increase in the volume of water due to the raising of its temperature, both in heating systems and in domestic hot water production systems. They are also used as hydro-pneumatic well in domestic water distribution systems.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer568
    • ProduktfamiliePLUMBING
    • ProduktgruppeVALVES
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010958
    • ETIM-NameMembrane pressure expansion vessel
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_20_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion vessels
    • Klassifizierung22 00 00
    • Format2014TitelPlumbing
    • OmniClassNummer23-33 49 21
    • OmniClassTitelDuctwork Expansion Vessels
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit