Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LEGIOMIX® Electronic mixing valve (STATION) - NA Market

LEGIOMIX® Electronic mixing valve (STATION) - NA Market

Google-Übersetzung,

Das elektronische Mischventil wird in zentralisierten Systemen verwendet, die Brauchwarmwasser erzeugen und verteilen. Es hält die Temperatur des an den Verbraucher gelieferten Brauchwarmwassers aufrecht, wenn Temperatur- und Druckschwankungen des Warm- und Kaltwassers am Einlass oder der Entnahmedurchflussmenge auftreten. Das elektronische LEGIOMIX®-Mischventil bietet eine präzise Temperaturregelung bei sehr niedrigem und sehr hohem Durchflussbedarf, minimalen Druckabfall mit einem Kugelventil-Regelelement, automatische Selbstreinigung zur Verhinderung von Kalkbildung und eine benutzerfreundliche digitale Schnittstelle mit Datenprotokollierung. Alarmierung und Statusanzeige. Das elektronische Mischventil LEGIOMIX ist mit einer Steuerung mit LCD-Benutzeroberfläche ausgestattet, die eine Reihe von Programmen für die thermische Desinfektion des Kreislaufs zur Abtötung von Legionellen bereitstellt. Der Controller ist über die Tastatur oder einen lokalen oder entfernten Computer konfigurierbar. Je nach Anlagentyp und Benutzergewohnheiten können Temperaturstufen und Betriebszeiten beliebig programmiert werden. Darüber hinaus ist es standardmäßig mit Überwachungs- und Fernsteuerungsanschlüssen ausgestattet. Die LEGIOMIX Station ist vorverrohrt mit einem LEGIOMIX 3-Wege-Mischventil mit Verbindungsanschlüssen, wartungsfähigen bleiarmen Edelstahl-Rückschlagventilen, einem Umwälzanschluss und bleiarmen Absperrventilen für eine schnelle und einfache Installation. Der LEGIOMIX-Regler ist vormontiert und vorverdrahtet mit dem Ventilantrieb, dem Rücklaufwassertemperatursensor und dem Temperatursensor für temperiertes Wasser in einer verpackten Wandmontagekonfiguration mit einem Uni-Strut-Stahlrahmen, der durch jede der Perforationen an der Wand verschraubt werden kann. Die Baugruppe umfasst auch ein L-Rohr aus Kupfer und einen 24-VAC-Transformator. Das elektronische Mischventil der Serie LEGIOMIX 6000 erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI/CAN 372-2016, wie von ICC-ES zertifiziert, und ist nach ASSE 1017, CSA B125.3, UPC, IPC, Low Lead Laws zertifiziert und von ICC gelistet -ES zur Verwendung gemäß den US-amerikanischen und kanadischen Installationsvorschriften. Das Ventil erfüllt die Anforderungen von CSA Z317.1 Special Requirement for Plumbing Installations in Health Care Facilities, zertifiziert durch ICC-ES.

Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Spezifikation
  • Electronic mixing valve with optional select-able programs for thermal disinfection of hot water recirculation system to kill Legionella bacteria in a packaged wall mount configuration.

    Station assembly includes:

    Pre-piped, 3-way mixing valve with union connections

    Serviceable check valves

    Recirculation connection and isolation valves

    LEGIOMIX controller (pre-mounted and pre-wired) with a return water temperature sensor

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6000AS-Station
  • ProduktfamiliePLUMBING
  • ProduktgruppeNorth America
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-05
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessory systems
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA