Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serviceable Low Lead Check Valves - NA Market
Serviceable Low Lead Check Valves - NA Market
Serviceable Low Lead Check Valves - NA Market
    Caleffi

    Serviceable Low Lead Check Valves - NA Market

    Google-Übersetzung,

    Ein Rückschlagventil stellt sicher, dass Wasser in einem Sanitär- oder Wasseraufbereitungssystem nur in eine Richtung fließt. Die wartungsfähigen Inline-Federrückschlagventile der NA51-Serie mit niedrigem Bleigehalt sind ideal für Wohn- und Gewerbeanwendungen und verfügen über Anschlussverbindungen mit einer Vielzahl von Endanschlussoptionen für eine einfache Installation und Wartung. Das Ventil besteht aus einem Edelstahlgehäuse und bleiarmen Messing- oder Kupferendstücken. Es entspricht den Bleiarmgesetzen und ist bei ICC ES gelistet. Es erfüllt die Codes IPC, IRC, UPC und NPC für die Verwendung gemäß den US-amerikanischen und kanadischen Sanitärcodes.

    Besuchen Sie bim.caleffi.com, um auf dem Laufenden zu bleiben.

    Informationen zur Codereihe NA51 finden Sie im PDF-Dokument „Revit Content Instruction Guide“ unter www.caleffi.com.

    Spezifikation
    • NA51 series

      Serviceable inline spring check valves, certified by ICC-ES to NSF/ANSI/CAN 372. Meets codes IPC, IRC and UPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes. Sizes ½" to 2" with NPT female union, NPT male union, sweat union or press union connections, sizes ½" & ¾" PEX crimp union or PEX expansion union connections. PEX crimp fittings must comply with ASTM F 1807. PEX expansion fittings must comply with ASTM F 1960. Stainless steel body with low-lead brass or copper tailpieces, certified by and listed by ICC-ES. Check valve in NBR, POM. Maximum working temperature for one-hour 190 degrees F (88 degrees C). Operating temperature range 32 degrees F to 150 degrees F (0 degrees C to 65 degrees C). Maximum working pressure 150 psi (10 bar). Operating pressure differential 0.25 psi (sizes ½" to 1¼" ), 0.5 psi (sizes 1½" to 2"). Flow capacity: Cv 17 (½" & ¾"), Cv 30 (1" & 1¼"), Cv 75 (1½" & 2").

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code NA51 series.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNA51
    • ProduktfamiliePLUMBING
    • ProduktgruppeNorth America
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit