Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
InsulBase Polyiso Insulation

InsulBase Polyiso Insulation

Google-Übersetzung,

InsulBase ist eine starre Dachdämmplatte, bestehend aus einem geschlossenzelligen Polyisocyanurat-Schaumkern, der beidseitig mit glasfaserverstärktem Filz (GFK) verklebt ist. Die ReadyFlash®-Technologie ist eine Standardfunktion von InsulBase Polyiso und ermöglicht es dem Verarbeiter, die Ablüftzeit durch die Wahl der Seite, auf die der Membrankleber aufgetragen wird, zu steuern. ReadyFlash verfügt über einen dunklen GFK auf der einen und einen hellen GFK auf der anderen Seite der Dämmplatte.

  • Erhöht die Oberflächentemperatur der dunklen Deckschicht um bis zu 25ºF über die Umgebungstemperatur und sorgt für ein bis zu 30% schnelleres Ablüften des Klebstoffs.
  • Senkt die Oberflächentemperatur der Leuchtfläche um bis zu 5ºF unter die Umgebungstemperatur.

Merkmale und Vorteile

  • InsulBase Polyiso-Dämmung bietet den höchsten Wärmedämmwert pro Zoll aller handelsüblichen Dämmstoffe.
  • Keine ozonschädigenden Bestandteile, HFC- und HFCKW-freie Formulierung
  • Zugelassen für die direkte Anwendung auf Stahldecks

Spezifikation
  • Panel Characteristics

    • Available in 4' x 4' (1220 mm x 1220 mm) and 4' x 8' (1220 mm x 2440 mm) panels in thickness of ½" (13 mm) to 4.5" (115 mm)
    • Available in 4' x 12' (1220 mm x 3660 mm) panels in the following thickness: 1.5", 1.75", 2.0", 2.2", 2.5", 2.6", 3.0", 3.3", and 3.5"Applications
    • Single-Ply Roof Systems (Ballasted, Mechanically Attached, Fully Adhered)

    Codes and Compliances

    • ASTM C1289, Type II, Class 1, Grade 2 (20 psi), Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Section 2603»UL Standard 790, 263 and 1256: Component of Class A Roof Systems (refer to UL Roof Materials’ system directory)
    • FM Standards 4450/4470: Class 1 approval for steel roof-deck constructions (refer to FM RoofNavSM)»California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1418
    • Third-party certification with the PIMA Quality Mark for Long-Term Thermal Resistance (LTTR) values
    • CAN/ULC S704, Type 2, Class 3 (20PSI), Type 3, Class 3 (25PSI)
    • Florida Building Code Approval»CDPH compliant for maximum allowable concentrations of target VOCs

    Carlisle SynTec Systems’ focus has always been innovation – Innovation to solve problems, improve performance, reduce labor, and above all, improve sustainability. Carlisle is committed to driving sustainable and efficient processes in the design and manufacturing of our products.

    • Zero ozone-depleting components, HFC- and HCFC-free formulation»CDPH Compliant for maximum allowable concentrations of target VOCs
    • Up to 56.9% recycled content by weight (36.6% post-consumer/20.3% pre-consumer)
    • Contributes to LEED® and Green Globes certification requirements
    • End-of-life jobsite disposal options available for re-use/re-purposing
    • Carlisle Polyiso Roof Insulation and HD Cover Board EPDs available
    • PIMA Quality MarkCM Certification Program participant for Long-Term Thermal R-values (LTTR)»Highest R-value per inch providing maximum energy savings and CO2emissions avoidance

    Polyiso Eco Ready (Optional)

    • 5% bio-content option available (for 2.0" and 2.6" thicknesses)
    • Contributes to carbon reduction initiatives via mass balance approach under ISCC PLUS compliance
Technische Spezifikation
  • Referenznummerinsulbase-polyiso-insulation
  • ProduktfamilieRoofing-Products
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyisocyanorate PIR
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEC000406
  • ETIM-NameThermal insulation
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_31_28_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyisocyanurate (PIR) foam insulation
  • Klassifizierung07 21 13.13
  • Format2014TitelFoam Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11
  • OmniClassTitelSlab and Board Thermal Insulation