Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SecurShield RapidLock Polyiso Insulation

SecurShield RapidLock Polyiso Insulation

Google-Übersetzung,

Das RapidLock®-Dachsystem von Carlisle ist eine revolutionäre Methode zur Membranbefestigung, die ein vollflächig verklebtes System ohne Klebstoffe ermöglicht. RapidLock ist ein Klettverschlusssystem, das auf der bewährten Kletttechnologie von VELCRO® basiert. Die Dämmplatten von Carlisle fungieren als Haken, die FleeceBACK-Membranen als Schlaufe. So entsteht das branchenweit erste klebstofffreie, vollflächig verklebte Befestigungssystem. Carlisle SecurShield RapidLock Polyiso ist eine starre Dachdämmplatte mit einem Kern aus geschlossenzelligem Polyisocyanurat-Schaum, der beidseitig mit beschichteten Glasfaserdeckschichten (CGF) verklebt ist. RapidLock bietet ein vollflächig verklebtes Dachsystem ohne VOCs und ohne Einschränkungen hinsichtlich der Installationstemperatur.

Merkmale und Vorteile

  • Ermöglicht die klebstofffreie Membranbefestigung.
  • Hochwertige Deckschichten verbessern die Feuerbeständigkeit, die Feuchtigkeitsbeständigkeit und die Dimensionsstabilität.
  • Keine ozonschädigenden Bestandteile, frei von CGC und HCFC.
  • Zugelassen für die direkte Anwendung auf Stahldecks
Spezifikation
  • Panel Characteristics

    • Panel size: 4' x 8' (1220 mm x 2440 mm)
    • Weight: 0.397 lbs/sq. ft.; 12.7 lbs (5.77 kg) per 4' x 8' panel»R-Value = 5.7 per inch
    • Panel thickness: 2" and 2.6"

    SecurShield Codes and Compliances

    • ASTM C1289, Type II, Class 2, Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Section 2603
    • UL Standard 790, 263 and 1256: Component of Class A Roof Systems (refer to UL Roof Materials’ system directory)
    • FM Standards 4450/4470: Class 1 approval for steel roof-deck constructions (refer to FM RoofNavSM)
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1418
    • Third-party certification with the PIMA Quality Mark for Long-Term Thermal Resistance (LTTR) values
    • CAN/ULC S704, Type 2 & 3, Class 2
    • Florida Building Code Approval
Technische Spezifikation
  • Referenznummersecurshield-rapidlock-polyiso-insulation
  • ProduktfamilieRoofing-Products
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyisocyanorate PIR
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEC000406
  • ETIM-NameThermal insulation
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_31_28_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyisocyanurate (PIR) foam insulation
  • Klassifizierung07 21 13.13
  • Format2014TitelFoam Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11
  • OmniClassTitelSlab and Board Thermal Insulation