SecurShield HD Composite ist eine einzigartige Verbunddämmplatte, bestehend aus einer 12,7 mm (½ Zoll) dicken Polyisocyanurat-Deckplatte mit hoher Dichte, die mit einer starren SecurShield-Polyisocyanurat-Dachdämmung laminiert ist. Dieses Produkt eignet sich ideal für gewerbliche Dachprojekte, die eine hohe Wärmeeffizienz in Kombination mit maximaler Langlebigkeit erfordern – sowohl im Neubau als auch bei Sanierungen. SecurShield HD Composite ist für die Verwendung in Konstruktionen zugelassen, die der FM-Klassifizierung „Very Severe Hail“ (VSH) entsprechen.
Merkmale und Vorteile
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |