Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SecurShield Polyiso Insulation

SecurShield Polyiso Insulation

Google-Übersetzung,

SecurShield Polyiso ist eine starre Dachdämmplatte mit einem geschlossenzelligen Polyisocyanurat-Schaumkern, der im Herstellungsprozess mit einer hochwertigen, beschichteten Glasfaserdeckschicht (CGF) verbunden wird. Die ReadyFlash®-Technologie ist eine Standardfunktion von SecurShield Polyiso und ermöglicht es dem Verarbeiter, die Ablüftzeit des Klebstoffs zu steuern, indem er die Seite der Dämmplatte wählt, auf die der Membrankleber aufgetragen wird. ReadyFlash verfügt über eine dunkle und eine helle beschichtete Glasfaserdeckschicht (CGF) auf der einen bzw. anderen Seite der Dämmplatte. Durch die Nutzung der Sonnenenergie beschleunigt die dunkle Deckschicht die Ablüftzeit des Klebstoffs, während die helle sie verlangsamt.

Merkmale und Vorteile

  • Erreicht die UL-Klasse A für brennbare Dachflächen bei einer Dicke von 1 Zoll ohne Verwendung einer feuerbeständigen Zwischenlage oder einer Gipskarton-Deckplatte – *Maximale Dachneigung - ½": 12 Zoll
  • Hochwertige Deckschicht verbessert Feuerbeständigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Dimensionsstabilität
  • Eine überlegene Verbindung zum Schaumkern verbessert die Windauftriebsleistung
  • Höchster Wärmedämmwert pro Zoll bei handelsüblicher Dämmung
Spezifikation
  • Panel Characteristics

    • Available in 4' x 4' (1220 mm x 1220 mm) and 4' x 8' (1220 mm x 2440 mm) panels in thickness of ½" (13 mm) to 4.0" (102 mm)

    Codes and Compliances

    • ASTM C1289, Type II, Class 2, Grade 2 (20 psi), Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Section 2603»UL Standard 790, 263 and 1256: Component of Class A Roof Systems (refer to UL Roof Materials’ system directory)
    • FM® Standards 4450/4470: Class 1 approval for steel roof-deck constructions (refer to FM RoofNavSM)
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1418»CAN/ULC S704, Type 2, Class 3 (20PSI), Type 3, Class 3 (25PSI)
    • Florida Building Code Approval
    • NOTE: Please be aware the Federal Specification HH-I-1972/GEN has been replaced.

    Carlisle SynTec Systems’ focus has always been innovation – Innovation to solve problems, improve performance, reduce labor, and above all, improve sustainability. Carlisle is committed to driving sustainable and efficient processes in the design and manufacturing of our products.

    • Zero ozone-depleting components, HFC- and HCFC-free formulation»CDPH Compliant for maximum allowable concentrations of target VOCs
    • Up to 56.9% recycled content by weight (36.6% post-consumer/20.3% pre-consumer)
    • Contributes to LEED® and Green Globes certification requirements
    • End-of-life jobsite disposal options available for re-use/re-purposing
    • Carlisle Polyiso Roof Insulation and HD Cover Board EPDs available
    • PIMA Quality MarkCM Certification Program participant for Long-Term Thermal R-values (LTTR)»Highest R-value per inch providing maximum energy savings and CO2emissions avoidance

    Polyiso Eco Ready (Optional)

    • 5% bio-content option available (for 2.0" and 2.6" thicknesses)
    • Contributes to carbon reduction initiatives via mass balance approach under ISCC PLUS compliance

Technische Spezifikation
  • Referenznummersecurshield-polyiso-insulation
  • ProduktfamilieRoofing-Products
  • ProduktgruppeInsulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-27
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationDach
  • ETIM-CodeEC000406
  • ETIM-NameThermal insulation
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_66
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyisocyanurate (PIR) foam boards
  • Klassifizierung07 21 13.13
  • Format2014TitelFoam Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11
  • OmniClassTitelSlab and Board Thermal Insulation