Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CELENIT N/C
CELENIT

CELENIT N/C

Google-Übersetzung,
Thermische und akustische Dämmplatte, spezifisch für die Außendämmung, bestehend aus mineralisierter Fichtenholzwolle, gebunden mit grauem Portlandzement. Holzwolle ist 3 mm breit. Es entspricht der Norm EN 13168. Die Platten sind von ANAB-ICEA und natureplus für die Umweltverträglichkeit von Materialien und Herstellungsverfahren zertifiziert. CELENIT N/C ist PEFC™-zertifiziert. Auch mit FSC®-Zertifizierung erhältlich. Anwendung: Außenwände.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercelenit-nc
  • ProduktfamilieBUILDING | CONSTRUCTION, natural products for energy efficient buildings
  • ProduktgruppeCELENIT product range, wood wool board
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationBauelement
  • UNSPSCNameThermal insulation
  • UNSPSCCode301415
  • Klassifizierung07 21 13
  • Format2014TitelBoard Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11
  • OmniClassTitelSlab and Board Thermal Insulation
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit