Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BRIGHT 60
BRIGHT 60
    Co.E.M.

    BRIGHT 60

    Google-Übersetzung,

    BRIGHT60 ist ein LED-Projektor mit 60 mm Durchmesser, der in Wänden, Decken oder Böden installiert werden kann. Es präsentiert einen Aluminium-Boby.

    Spezifikation
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground);;body in anodized aluminium;finishing: anodized Al;6 power LED High Intensity;6W (350mA),12W (700mA);includes 1m neoprene cable, H05RN-F 2x0.75 Ø6.3 mm;total delivered flux:   882lm (1W,CRI80) a 1608lm (2W, CRI80);optics: 11°,15°,23°,38°,120°,elleptical;LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;appliance class: III;weight: 0,750Kg;dimensions: Ø60x95mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbright60
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeProjector
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)75
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit