Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GARDEN
GARDEN
    Co.E.M.

    GARDEN

    Google-Übersetzung,

    GARDEN ist eine LED-Pollerleuchte für den Außenbereich mit IP65, die für die Beleuchtung von Grünflächen, Gehwegen, Gärten, Blumenbeeten und Parks entwickelt wurde. Es erzeugt einen angenehmen Effekt und ein tolles Beleuchtungsniveau ohne zu blenden.

    Spezifikation
    • Bollard for outdoor application;floor mounting;body in steel;finishing: steel;n.12 LED Middle Intensity;3,9W (230Vac);total delivered lumens: 420lm (830),444lm (840);LED color; white - 2200K,2700K,3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I ;weight: 1,375 Kg;dimensions: 60x637mm;   Outer casing  CM62G; Ø65mm (upport(4.GR60.91) Ø98mm  support(4.GR60.93);

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergarden
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeBollard
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)637
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1.375
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit