Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LED WALL
LED WALL
    Co.E.M.

    LED WALL

    Google-Übersetzung,

    LED WALL ist ein Stufenlichtprojektor, der einfach in jeder Art von Wand installiert werden kann. Es umfasst ein äußeres Gehäuse.

    Spezifikation
    • Recessed for indoor application;recessed mounting;body in anodized aluminium, screen in plastic  PMMA;finishing: anodized Al;1 power LED High Intensity;1,W(350mA), 2W (700mA);includes 0,3m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:    145lm (2700K), 200lm (3000K/4000K);LED color: white 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP40;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;Peso: 0,036Kg;dimensions: Ø60x12mm (withount outer casing), Ø60x12mm (with outer casing);Ø45mm; dimming using a dimmable power supply unit; 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerledwall
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppeStep light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-14
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)12
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.036
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit