Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINEA IP
LINEA IP
    Co.E.M.

    LINEA IP

    Google-Übersetzung,

    LINEA IP ist eine lineare LED-Einbau-Lichtleiste mit diffusem Lichteffekt, die in Böden, Wänden oder Decken installiert werden kann.

    Es ist in folgenden Längen erhältlich: 430 mm, 630 mm, 1030 mm, 2030 mm


    Spezifikation
    • Recessed for outdoor application;recessed mounting;body in anodized aluminium, screen in transparent or opal plastic  PMMA;finishing: anodized Al;n.120LED/m;from 9,6W to 54W (according to the length);total delivered flux:   da 1660lm a 8800lm (according to the length);LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: III;weight: from 756gr (430mm version) to 3567gr (2030mm version);dimensions: W=36mm; H=36mm: L from 430mm to 2030mm;  dimming using a dimmable power supply unit; 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlineaip
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeLinear
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)36
    • Breite (mm)36
    • Tiefe (mm)430
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.756
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit