Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PASSEGGIATA
PASSEGGIATA
    Co.E.M.

    PASSEGGIATA

    Google-Übersetzung,

    PASSEGGIATA ist ein LED-Straßenbeleuchtungsdesign zur Beleuchtung von Orten wie Gärten, Rastplätzen und öffentlichen Plätzen.

    Spezifikation
    • Bollard for outdoor application;floor mounting;body in anodized aluminium, glass;finishing: anodized Al;n.24 LED high intensity;54W (230Vac);total delivered lumens: 4100lm (822),4700lm (827), 6050lm (830), 6500lm (840);LED color; white - 2200K,2700K,3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I ;weight: 5,3Kg;dimensions: 490x490x481mm;    

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpasseggiata
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeBollard
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)490
    • Breite (mm)490
    • Tiefe (mm)481
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)5.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit