Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PUCK
PUCK
    Co.E.M.

    PUCK

    Google-Übersetzung,

    PUCK ist ein begehbarer LED-Einbaustrahler mit gleichmäßiger radialer Abstrahlung für Lichteffekte auf Böden und Wänden.

    Spezifikation
    • Projector for outdoor application;surface mounted (ceiling, wall, ground);;body in anodized aluminium, AISI304steel;finishing: stainless Steel;n.12 LED Middle Intensity;4,8W (24Vdc);includes 0,2m 2x0.35mm PVC 105°C cable ;total delivered flux:   420lm (830) a 444lm (840);versions: 90°, 90°+90°,180°,360°;LED color: white 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;appliance class: III;weight: 0,28Kg;dimensions: Ø80x54mm;Ø50mm; dimming using a dimmable power supply unit;Outer casing CM5050G, CM5075;

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpuck
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeRecessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)84
    • Tiefe (mm)54
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)280
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit