Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BAR One | Turnstile
BAR One | Turnstile
BAR One | Turnstile
BAR One | Turnstile
    COMINFO

    BAR One | Turnstile

    Google-Übersetzung,

    Neue Generation beliebter Dreiarm-Drehkreuze. Langlebig und wartungsarm. Zuverlässig und langlebig. Sanft und leise. BAR One-Drehkreuze garantieren höchste Sicherheit, hohen Durchsatz und intuitive Bedienung. Sie sind in mehreren Modellen erhältlich, können nach Kundenwunsch angepasst werden und lassen sich nahtlos in moderne Zugangskontrolltechnologien integrieren.

    Die Drehkreuze von BAR One werden aus hochwertigen Komponenten und Materialien hergestellt und sind mit modernster Elektronik und Technologie ausgestattet. Sie trotzen rauen Wetterbedingungen ohne Schutz oder Überdachung und funktionieren sowohl bei hohen als auch bei Minustemperaturen einwandfrei.

    Spezifikation
    • Type

      Tripod Turnstile
      1 Arm / 3 Arms / Foldable Arms (DropArm)
      Compact Design
      Safety & Security Features

      Safety & Security

      • Climb over / crawl under detection
      • Permanent blocking mode
      • Emergency mode with foldable arms (DropArm)

      Special Features

      • Auto-centering mechanism: Ensures full arm rotation
      • Go-call function: Pre-rotates for user comfort
      • Durable stainless steel or foldable arms (DropArm)
      • Disc spring brake: Smooth and reliable operation
      • Magnetic Direct Drive: Precise arm movement
      • Unobstructed passage with automatic reset

      Operating Environment

      • Indoor/Outdoor use: −25°C to +60°C (-13°F to 140°F)

      Material and Colours

      • Brushed stainless steel cabinet
      • Top lid in brushed stainless steel or optional black glass
      • Tempered glass barriers (10 mm)
      • Brushed stainless steel side panels


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbar-one
    • ProduktfamilieBAR One
    • ProduktgruppeTripod Turnstiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)990
    • Breite (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inTschechische Republik
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit