Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EasyGate LC Speed Gate | Turnstile
EasyGate LC Speed Gate | Turnstile
EasyGate LC Speed Gate | Turnstile
EasyGate LC Speed Gate | Turnstile
EasyGate LC Speed Gate | Turnstile
EasyGate LC Speed Gate | Turnstile
    COMINFO

    EasyGate LC Speed Gate | Turnstile


    Spezifikation
    • Type

      • Swing technology
      • 1 wing / 2 wings
      • Square front

      Safety & Security Detection

      • 36 pairs of IR sensors
      • Safety & Security levels
      • Tailgating / Cross over detection

      Special features

      • Wide passage lane
      • Arc Layout
      • Staggered / diagonal layout
      • Flag wing

      Material and Colours

      • Covers brushed stainless steel / black glass front and back
      • Top Lid black glass
      • Barriers tempered glass barrier panels (10 mm / 0.39“)
      • Side infill panel brushed stainless steel

      Operating Environment

      • Indoor

      Drive Mechanism

      • Fail-Safe
      • MCBF 5 000 000

      Stand-by Power Consumption

      • 22,6 W

      Emergency Mode

      • Open automatically in the exit direction

      Optional Accessories

      • RFID reader bracket (flush mounted)
      • Access Light / Lane Light / Wing Light
      • Hinge capping
      • WAV player
      • Pressure sensing top
      • RF remote control
      • EasyTouch / TouchPanel / T-MON SW
      • SuperCap (emergency power back-up)
      • Alternative surface finishes / Optional top finishes
      • Integration of LiftCall / Card collector / BarCode scanner
      • Ramp LT
    Technische Spezifikation
    • Referenznummereasygate-lc
    • ProduktfamilieEasyGate
    • ProduktgruppeTurnstiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)990
    • Breite (mm)150
    • Tiefe (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTschechische Republik
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit