Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EasyGate SPT Outdoor Speed Gate | Turnstile
EasyGate SPT Outdoor Speed Gate | Turnstile
EasyGate SPT Outdoor Speed Gate | Turnstile
EasyGate SPT Outdoor Speed Gate | Turnstile
    COMINFO

    EasyGate SPT Outdoor Speed Gate | Turnstile

    Google-Übersetzung,

    Absoluter Komfort durch die Eingangskontrolle

    Da für das SPT Outdoor Speed ​​Gate kein Schutz erforderlich ist, ist es in der Lage, rauen Wetterbedingungen wie Schnee und Feuchtigkeit standzuhalten. Dies gelingt ihm mit der Schutzart IP53 und ist somit für den Außenbereich geeignet.

    Ästhetik und Zuverlässigkeit in einem

    Das SPT Outdoor Speed ​​Gate verfügt über Glasflügel mit einer Höhe von bis zu 1800 mm und bietet die Möglichkeit, zwischen einem runden oder quadratischen Gehäusedesign zu wählen. Neben der schönen Ästhetik, die der SPT Outdoor bietet, bietet er auch Zuverlässigkeit mit seinem Motorantrieb, der durchschnittlich 25 Millionen Zyklen vor einem Ausfall bietet.

    Optimale Leistung durch Sicherheit

    Dieses Speed ​​Gate bietet Spitzenleistung mit hervorragendem Durchsatz und einer Öffnungszeit der Schranke von 0,5 Sekunden, sodass Benutzer sicher und schnell durchkommen können. Darüber hinaus verfügt es über eine maximale Feststellleistung durch die gehärtete Zahnfeststellbremse.

    Funktionen und Vorteile:

    • Hoher Durchsatz
    • Optionale Lösung für den Fahrradzugang
    • IP53-zertifiziert, sodass es für Außenanwendungen geeignet ist
    • Überklettererkennung
    Spezifikation
    • Type

      • Swing technology developed to withstand harsh outdoor conditions - IP 53
      • 1 wing / 2 wings
      • G model - round front
      • R model - square front

      Safety & Security Detection

      • 36 pairs of IR sensors
      • Safety & Security levels
      • Tailgating / Cross over detection

      Special features

      • Heavy duty wing

      Material and Colours

      • Covers brushed stainless steel
      • Top Lid black glass
      • Barriers tempered glass barrier panels
        (10 mm / 0.39“)
      • Side infill panel tempered glass panels
        (6 mm (0.24“)

      Operating Environment

      • Outdoor - IP 53

      Drive Mechanism

      • Magnetic Direct Drive motor with external tooth brake
      • MCBF 25 000 000

      Stand-by Power Consumption

      • 6,1 W

      Emergency Mode

      • Open automatically in the exit direction
      • Pushthrough feature

      Optional Accessories

      • RFID reader bracket (flush mounted)
      • Access Light / Lane Light / Wing Light
      • WAV player
      • Hinge capping
      • Pushthrough feature / Pressure sensing top
      • RF remote control
      • EasyTouch / TouchPanel / T-MON SW
      • SuperCap (emergency power back-up)
      • Alternative surface finishes
      • Integration of Barcode and QR code scanner
      • Ramp LT
    Technische Spezifikation
    • Referenznummereasygate-spt-outdoor
    • ProduktfamilieEasyGate
    • ProduktgruppeTurnstiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)990
    • Breite (mm)210
    • Tiefe (mm)1500
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTschechische Republik
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit