Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EasyGate Superb Speed Gate | Turnstile
EasyGate Superb Speed Gate | Turnstile
EasyGate Superb Speed Gate | Turnstile
EasyGate Superb Speed Gate | Turnstile
EasyGate Superb Speed Gate | Turnstile
EasyGate Superb Speed Gate | Turnstile
EasyGate Superb Speed Gate | Turnstile
    COMINFO

    EasyGate Superb Speed Gate | Turnstile

    Google-Übersetzung,

    Sicherheit:

    Das EasyGate Superb ist ein ultraschlankes Geschwindigkeitstor, das Sicherheit und Schutz in einem minimalistischen Design vereint. Mit einer Schrankbreite von nur 99 mm ist das EasyGate Superb extrem schmal und somit eine perfekte Lösung für Standorte mit begrenztem Platzangebot. Mit marktführender Technologie steht das Superb Speed ​​Gate an der Spitze des Anti-Tailgating-Designs.

    Schlankes, voll ausgestattetes Speed-Gate:

    Trotz der minimalen Abmessungen des Speed-Gate-Schranks bietet der Superb unübertroffene Integrationsmöglichkeiten. Die Aufzugsrufanzeige kann in den Schrank integriert werden und bietet den Gebäudenutzern eine intuitive Führung beim Durchqueren der Geschwindigkeitsspuren. Die Besucherverwaltung kann durch die Integration eines Kartensammlers vereinfacht werden, der über eine Rückgabefunktion und eine Speicherkapazität von bis zu 100 Karten verfügt. Für den kontaktlosen Zugang kann auch ein kombinierter QR- und Barcode-Scanner integriert werden, der vorne oder oben am Schrank angebracht werden kann. Der Superb ist ein schlankes, voll ausgestattetes Speed-Gate.

    Ästhetisches Design:

    Das Superb-Speed-Gate-Drehkreuz wurde so konzipiert, dass es vollständig anpassbar ist, um verschiedene Designschemata und Nutzungsanwendungen zu ergänzen. Die minimalistische Struktur und das Glasgehäuse vermitteln den Benutzern beim Durchqueren ein offenes und geräumiges Gefühl. Der obere Glasdeckel verfügt über LED-Leuchten, die den Benutzern beim Durchqueren der Geschwindigkeitsspur eine intuitive Führung bieten. Die Glasflügel dieses Drehkreuzes mittlerer Sicherheit sind in verschiedenen Höhen erhältlich, um ein höheres Maß an Sicherheit zu bieten. Die Superb Speed ​​Lane ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und kann je nach Bedarf individuell gestaltet werden.

    Funktionen und Vorteile:

    • Ultraschlankes Design: 99 mm Schrankbreite.
    • Integration der Lift Call-Anzeige.
    • QR- und Barcode-Scanner oder Kartensammler mit Rückgabefunktion.
    • Intuitive Lichtführung.
    • Hohe Glasflügel für erhöhte Sicherheit (optionales Upgrade).
    • Betriebsumgebung im Innenbereich.
    • Elektronische Übersteigerkennung.
    • 5.000.000 Zyklen (basierend auf dem empfohlenen Wartungsplan).

    Spezifikation
    • Type

      • Swing technology
      • 1 wing / 2 wings
      • Square front

      Safety & Security Detection

      • 24 pairs of IR sensors
      • Safety & Security levels
      • Tailgating / Cross over detection

      Special features

      • Wide passage lane
      • Arc Layout
      • Flag wing

      Standard Materials and Colours

      • Frame black RAL
      • Covers brushed stainless steel
      • Top Lid black glass
      • Barriers tempered glass barrier panels (10 mm/0.39“)
      • Side Infill Panel tempered glass panels (6 mm/0.24“)

      Operating Environment

      • Indoor

      Stand-by Power Consumption

      • 22,6 W

      Drive Mechanism

      • Fail-Safe
      • MCBF 5 000 000

      Emergency Mode

      • Open automatically in the exit direction

      Optional Accessories

      • RFID reader bracket (flush mounted)
      • Access Light / Lane Light / Passage Light
      • WAV player
      • Pressure sensing top
      • RF remote control
      • EasyTouch / TouchPanel / T-MON SW
      • SuperCap (emergency power back-up)
      • Alternative surface finishes / Optional top Finishes
      • Integration of LiftCall / Card collector / BarCode scanner
      • Ramp LT
    Technische Spezifikation
    • Referenznummereasygate-superb
    • ProduktfamilieEasyGate
    • ProduktgruppeTurnstiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)990
    • Breite (mm)99
    • Tiefe (mm)1580
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTschechische Republik
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit