Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swing gate Pegas GL / GLE | Turnstile
Swing gate Pegas GL / GLE | Turnstile
Swing gate Pegas GL / GLE | Turnstile
Swing gate Pegas GL / GLE | Turnstile
Swing gate Pegas GL / GLE | Turnstile
    COMINFO

    Swing gate Pegas GL / GLE | Turnstile

    Google-Übersetzung,

    PEGAS GLE/GL
    Bei diesem Modell handelt es sich um ein Schwingtor mit Glasflügel, das in zwei Varianten erhältlich ist:

    • PEGAS GLE : Öffnungswinkel bis zu 90° in jede Richtung.
    • PEGAS GL : Öffnungswinkel bis zu 270° bietet breiteren Zugang für flexiblere Nutzung.

    Das Design bietet zahlreiche Anpassungsoptionen, darunter eine runde oder rechteckige Säulenform (rechteckig nur für PEGAS GLE verfügbar) und variable Glasflügelhöhen. Das Tor kann an spezifische ästhetische und betriebliche Anforderungen angepasst werden, beispielsweise mit einer Pulverbeschichtung in RAL-Farben oder optionalem Zubehör wie einer Funkfernbedienung und EasyTouch-/TouchPanel-Schnittstellen.

    Spezifikation
    • Type

      • Swing gate with glass wing
      • Opening angle in each direction up to 90°
      • (PEGAS GLE)
      • Opening angle up to 270° (PEGAS GL)
      • Round column shape
      • Rectangular column shape (PEGAS GLE only)

      Operating Environment
      Indoor

      Drive Mechanism
      Fail-Safe

      Emergency Mode
      Open automatically in the exit direction

      Optional Accessories

      • Double gate - synchronous opening
      • Twin gate - individual opening
      • Optional Top** (PEGAS GLE only)
      • Alternative surface finishes
      • RF remote control
      • EasyTouch / TouchPanel / TMON SW
      • USB convertor / Ethernet convertor
      • Power supply backup
      • Emergency Pushbar
      • Ramp LT

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswing-gate-pegas-gl-gle
    • ProduktfamilieEasyGate
    • ProduktgruppeTurnstiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1040
    • Breite (mm)850
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTschechische Republik
    • Hergestellt inTschechische Republik
    • Nettogewicht (kg)48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit