Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BP II - Blower Pack for RS II
BP II - Blower Pack for RS II
BP II - Blower Pack for RS II

    BP II - Blower Pack for RS II

    Google-Übersetzung,

    Gebläsepakete der BP II-Serie sind ein optionales Zubehör, das für die direkte Dampfverteilung in lokalisierte Bereiche oder in Strukturen verwendet wird, die nicht über ein eingebautes Luftverteilungssystem verfügen.

    Für eine bessere Dampfverteilung im zu befeuchtenden Raum sind für den RS II-Luftbefeuchter auch extern montierte Gebläseeinheiten erhältlich.

    Spezifikation
    • Condair BP II:

      • Voltage: 120 V
      • Max. Steam Capacity: 90 lb/hr
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-usa-ca-bp2
    • ProduktfamilieAir Humidifier
    • ProduktgruppeSteam Humidifier
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10.2
    • Breite (Inches)17.8
    • Tiefe (Inches)15.8
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (lbs)29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationLuftbefeuchter
    • ETIM-CodeEC011628
    • ETIM-NameHumidifier (steam)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
    • Klassifizierung23 84 13
    • Format2014TitelHumidifiers
    • OmniClassNummer23-33 27 15
    • OmniClassTitelAir Humidifiers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit