Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GS II - Gas-fired Steam Humidifier 150 lb/hr

GS II - Gas-fired Steam Humidifier 150 lb/hr

Google-Übersetzung,

Die gasbetriebenen Dampf-Luftbefeuchtungssysteme Condair GS sind die branchenweit ersten vollständig kondensierenden und effizienzführenden Luftbefeuchter.

Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Herstellung von gasbefeuerten Luftbefeuchtern ist Condair stets bestrebt, auf früheren Erfindungen aufzubauen, um neue und echte Innovationen zu schaffen, die Design und Funktionalität umfassen. Die neueste GS-Serie hebt jedes einzelne von Condairs vorrangigen Zielen und Kundenwerten hervor und integriert sie alle in unsere bisher effizienteste Serie!

Kombinieren Sie Umweltfreundlichkeit mit modernster Technologie.

Die ständig steigenden Kosten im Zusammenhang mit elektrischer Energie haben zu einer ständig wachsenden Nachfrage nach gasbefeuerter Technologie geführt, die eine sehr kostengünstige und umweltfreundliche Option in Bezug auf die Befeuchtung darstellt. Aus diesen Gründen war Condair bestrebt, einen neuen gasbefeuerten Luftbefeuchter zu entwickeln, der das sparsamere Erdgas verwendet und auch unter der Hocheffizienzklassifizierung arbeitet. Condair präsentiert Ihnen voller Stolz: das Modell GS Condensing System (CS), das mit durchschnittlich über 90 % einen beachtlichen Verflüssigungswirkungsgrad bietet. Eine weitere verfügbare Option aus unserer GS-Serie ist das Low-Emissions (NX)-Modell, das entwickelt wurde, um die kalifornischen Emissionsvorschriften genau zu erfüllen. Der GS stellt aufgrund der einfachen Bedienung und Installation ein hochwertiges Modell dar und garantiert gleichzeitig eine schnelle Amortisation für High-Efficiency-Upgrades.

Einsparungen bei der Installation

Die auffälligste Einsparung bei der Installation einer neuen GS-Serie wird sicherlich die Verwendung einer CPVC-Entlüftungsoption sein. Als perfekte alternative Option zur Entlüftung aus Edelstahl ist das CPVC sowohl in den CS- als auch in den NX-Modellen integriert und unterstützt die Reduzierung der Abgastemperaturen von 140 °F/60 °C. Dies führt nicht nur zu einem einfacheren Betrieb, sondern ermöglicht auch kürzere Amortisationszeiten, da die Installationskosten ebenfalls stark reduziert werden.

Vorteile der gasbefeuerten Luftbefeuchter-Technologie

  • Echte Verflüssigung mit hohem Wirkungsgrad
  • Verpacktes Design für einfache Installation
  • Hygienische Dampferzeugung durch Kochen
  • Kompakte Stellfläche und Montagemöglichkeit
  • Große Reinigungsöffnung für einfache Wartung
  • Läuft mit jedem Wassertyp: Trinkwasser, DI, RO
  • Intuitive Touchscreen-Steuerung
  • Standard-BMS-Integration
  • Wärmebehandelter Wärmetauscher aus Edelstahl 316
  • Programmierbare automatische Abschlämmungen


Spezifikation
  • GS 150 - MT 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 150 lb/hr


    GS 150 - CS/NX 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 150 lb/hr
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger
    • NX: Low-emissions
Technische Spezifikation
  • Referenznummercondair-usa-ca-gs-150
  • ProduktfamilieAir Humidifier
  • ProduktgruppeSteam Humidifier
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)70.6
  • Breite (Inches)28.2
  • Tiefe (Inches)29.1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationLuftbefeuchter
  • ETIM-CodeEC011628
  • ETIM-NameHumidifier (steam)
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
  • Klassifizierung23 84 13
  • Format2014TitelHumidifiers
  • OmniClassNummer23-33 27 15
  • OmniClassTitelAir Humidifiers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit