Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GS II - Gas-fired Steam Humidifier 450 lb/hr

GS II - Gas-fired Steam Humidifier 450 lb/hr

Google-Übersetzung,

Die gasbetriebenen Dampfbefeuchtungssysteme der Condair GS-Serie sind die branchenweit ersten vollständig kondensierenden und effizienzführenden Befeuchter.

Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Herstellung gasbetriebener Luftbefeuchter ist Condair stets bestrebt, auf früheren Erfindungen aufzubauen und echte Innovationen zu schaffen, die Design und Funktionalität vereinen. Die neueste GS-Serie unterstreicht alle Prioritäten von Condair und die Kundenzufriedenheit und vereint sie in unserer bisher effizientesten Produktreihe!

Umweltfreundlichkeit mit Spitzentechnologie verbinden.

Die stetig steigenden Stromkosten haben die Nachfrage nach gasbetriebener Technologie, die eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zur Luftbefeuchtung bietet, kontinuierlich erhöht. Aus diesem Grund hat Condair einen neuen gasbetriebenen Luftbefeuchter entwickelt, der mit dem sparsameren Erdgas arbeitet und zudem die Kriterien für Hocheffizienz erfüllt. Condair präsentiert Ihnen stolz das GS-Kondensationssystem (CS), das mit einem durchschnittlichen Kondensationswirkungsgrad von über 90 % überzeugt. Eine weitere Option unserer GS-Serie ist das emissionsarme Modell (NX), das speziell für die Einhaltung der kalifornischen Emissionsvorschriften entwickelt wurde. Die GS-Serie bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis dank einfacher Bedienung und Installation und garantiert eine schnelle Amortisation der Investition in Hocheffizienz-Upgrades.

Installationseinsparungen

Die größte Einsparung bei der Installation einer neuen GS-Serie ergibt sich durch die Verwendung einer CPVC-Abgasanlage. Als ideale Alternative zu Edelstahl-Abgasanlagen ist CPVC sowohl in den CS- als auch in den NX-Modellen integriert und trägt zur Senkung der Abgastemperaturen um 60 °C bei. Dies vereinfacht nicht nur den Betrieb, sondern verkürzt auch die Amortisationszeit, da die Installationskosten deutlich reduziert werden.

Vorteile der gasbetriebenen Luftbefeuchtertechnologie

  • Echte Kondensation mit hoher Effizienz
  • Kompaktes Design für einfache Installation
  • Hygienische Dampferzeugung durch Sieden
  • Kompakte Bauweise und Montageoption
  • Große Reinigungsöffnung für einfache Wartung
  • Funktioniert mit allen Wassertypen: Trinkwasser, deionisiertes Wasser, Umkehrosmosewasser.
  • Intuitive Touchscreen-Steuerung
  • Standard-BMS-Integration
  • Wärmebehandelter Wärmetauscher aus Edelstahl 316
  • Programmierbare automatische Abschlämmungen


Spezifikation
  • GS 450 - MT 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 450 lb/hr


    GS 450 - CS/NX 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 450 lb/hr
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger
    • NX: Low-emissions
Technische Spezifikation
  • Referenznummercondair-usa-ca-gs-450
  • ProduktfamilieAir Humidifier
  • ProduktgruppeSteam Humidifier
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)70.6
  • Breite (Inches)54.4
  • Tiefe (Inches)29.1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationLuftbefeuchter
  • ETIM-CodeEC011628
  • ETIM-NameHumidifier (steam)
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
  • Klassifizierung23 84 13
  • Format2014TitelHumidifiers
  • OmniClassNummer23-33 27 15
  • OmniClassTitelAir Humidifiers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit