Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ME - Evaporative Cooler and Humidifier
ME - Evaporative Cooler and Humidifier
ME - Evaporative Cooler and Humidifier

    ME - Evaporative Cooler and Humidifier

    Google-Übersetzung,

    Der Condair ME-Luftbefeuchter sorgt für eine energiesparende Feuchtigkeitskontrolle und Verdunstungskühlung für ein Lüftungsgerät oder einen Luftkanal.

    Seine innovativen und patentierten Funktionen machen ihn zum weltweit führenden Verdunstungsbefeuchter.

    Eine einzelne Einheit kann bis zu 1.000 kg/h Befeuchtung und 630 kW Verdunstungskühlung für einen Luftstrom bereitstellen, während sie mit weniger als 0,3 kW Strom betrieben wird. Der Condair ME ist nicht nur wirtschaftlich im Betrieb, sondern auch einfach zu bedienen mit einem fortschrittlichen Touchscreen-Bedienfeld, einfach zu warten mit branchenführenden Servicefunktionen und nutzt die neueste Hygienetechnologie.

    Eine patentierte, eigenständige Hydraulikeinheit, die die Oberseite des Verdunstungsmoduls mit Wasser versorgt, kann entweder innerhalb oder außerhalb des Kanals angebracht werden. Durch die Außenmontage können die meisten Wartungsarbeiten durchgeführt werden, ohne dass das Lüftungsgerät heruntergefahren und betreten werden muss.

    Der Condair ME verfügt über bis zu fünf energiesparende 32-W-Pumpen anstelle einer einzelnen großen Pumpe. Dies ermöglicht einen proportionalen Energieverbrauch zur Systemleistung und bietet standardmäßig eine bis zu fünfstufige Steuerung. Funktionen und Vorteile

    • Hohe Befeuchtungs- und Kühlleistungen in einem einzigen Gerät
    • Sehr geringer Energieverbrauch
    • Sofortige Verdunstung erfordert eine sehr kurze Abschnittslänge
    • Im Kanal oder außen montiertes Hydraulikaggregat
    • Standardmäßig bis zu fünfstufige Steuerung
    • Erweitertes Touchscreen-Bedienfeld
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercondair-usa-ca-me
    • ProduktfamilieCooler
    • ProduktgruppeEvaporative Cooler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • IFCClassificationVerdunstungskühler
    • ETIM-CodeEG015230
    • ETIM-NameCooling systems
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_15_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater coolers
    • Klassifizierung23 76 00
    • Format2014TitelEvaporative Air-Cooling Equipment
    • OmniClassNummer23-33 45 13
    • OmniClassTitelHVAC Evaporative Coolers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit