Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RH Classic - Residential Electrode Steam Humidifier

RH Classic - Residential Electrode Steam Humidifier

Google-Übersetzung,

Der fortschrittlichste Luftbefeuchter für Privathaushalte verfügt über die gleiche bewährte Technologie wie kommerzielle Elektrodengeräte, um Ihr Zuhause effizient und zuverlässig zu befeuchten. Durch eine effiziente Dampfumwandlungsrate, einen intelligenten Wasserverbrauch und geringste Energieverluste aufgrund geringer Heißwasserabflussraten wird Energie gespart. Mit der Zylindertechnik ist die Wartung einfach und wirtschaftlich. Feste Mineralablagerungen sinken auf den Boden des Zylinders, der, wenn er mit Rückständen gefüllt ist, vom Hausbesitzer innerhalb weniger Minuten leicht entfernt und ersetzt werden kann. Zur Vereinfachung der Installation werden alle Einheiten komplett montiert geliefert. Die standardmäßige Abwasserkühlung stellt sicher, dass die Temperatur des Abwassers 60 °C (140 °F) nicht überschreitet, um den örtlichen Sanitärvorschriften zu entsprechen. Es stehen zwei Modelle zur Verfügung, die alle Anwendungen im Wohnbereich abdecken: das RH2 Space für die Luftbefeuchtung im Raum und das RH2 Duct für die Luftbefeuchtung über das Kanalsystem. Condair-Luftbefeuchter sorgen für eine saubere Befeuchtung, reduzieren Luftschadstoffe und sorgen so für eine gesündere Umgebung. Eine korrekte Innenluftfeuchtigkeit im Winter sorgt für Komfort bei niedrigeren Temperaturen und kann die Heizkosten senken.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercondair-usa-ca-rh2
  • ProduktfamilieAir Humidifier
  • ProduktgruppeSteam Humidifier
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)21.4
  • Breite (Inches)11.4
  • Tiefe (Inches)6.9
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationLuftbefeuchter
  • ETIM-CodeEC011628
  • ETIM-NameHumidifier (steam)
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
  • Klassifizierung23 84 13
  • Format2014TitelHumidifiers
  • OmniClassNummer23-33 27 15
  • OmniClassTitelAir Humidifiers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit