Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SE-OC - Steam Exchange Outdoor Humidifier

SE-OC - Steam Exchange Outdoor Humidifier

Google-Übersetzung,

Condair SETC Outdoor Steam Exchange-Luftbefeuchter erzeugen sauberen, atmosphärischen Dampf unter Verwendung von Kesseldampf als Energiequelle. Der Kesseldampf strömt durch interne Wärmetauscher aus Edelstahl 316 und wandelt Frischwasser bei atmosphärischem Druck in Dampf um. Diese Technik verhindert, dass chemische Kesselbehandlungsmittel in die Luftzufuhr des Gebäudes gelangen. Der kompakte Wärmetauscher aus Edelstahl 316 verfügt über große flache Oberflächen, um Kalkablagerungen im Befeuchtertank zu minimieren. Kalk neigt dazu, von der Wärmetauscherwand auf den Boden des Tanks zu fallen, wodurch eine effiziente Wärmeübertragung auf das Wasser gewährleistet und die Intervalle zwischen den Reinigungen verlängert werden. Die glatte Edelstahloberfläche des Tanks und der abnehmbare Wärmetauscher lassen sich leicht reinigen und warten.

SETC-Luftbefeuchter für den Außenbereich bieten eine beispiellose Installationsflexibilität. Sie können sowohl für mittlere als auch für große Systeme konfiguriert werden. Die Einheiten sind in einem wetterfesten, integrierten Gehäuse verpackt und verfügen über Druckdampf-, Wasser- und Stromanschlüsse an einem einzigen Punkt. Warmhalten, Frostschutz sowie Heiz- und Kühlventilatoren sind Standard. Die standardmäßige Abwasserkühlung stellt sicher, dass die Temperatur des Abwassers 60 °C (140 °F) nicht überschreitet, um den örtlichen Sanitärvorschriften zu entsprechen. Die Dampfverteilung erfolgt problemlos entweder über das HVAC-Kanalsystem oder über entfernte Gebläseeinheiten in einzelne Bereiche.

Alle SETC Outdoor-Luftbefeuchter verfügen über eine automatische Systemtestroutine und ein Anzeigefenster, das Betriebsparameter und Selbstdiagnosefunktionen, einschließlich Serviceanzeige, anzeigt. Der Luftbefeuchter führt automatisch Serviceanpassungen durch oder löst eine Abschaltung aus, während die Funktion angezeigt wird, die die Aufmerksamkeit des Bedieners erfordert. SETC-Außenluftbefeuchter können über eine Computerschnittstelle problemlos in ein zentrales HVAC-Steuerungssystem integriert werden, um maximale Steuerungsflexibilität zu gewährleisten. Luftbefeuchter können Befehlseingaben von einem BMS akzeptieren, um die Leistung des Luftbefeuchters automatisch zu steuern.

Condair-Luftbefeuchter sorgen für eine saubere Befeuchtung und reduzieren so Luftschadstoffe und damit verbundene gesundheitsbedingte Fehlzeiten der Mitarbeiter. Eine korrekte Innenluftfeuchtigkeit im Winter sorgt für Komfort bei niedrigeren Temperaturen und kann die Heizkosten senken.

Spezifikation

Technische Spezifikation
  • Referenznummercondair-usa-ca-setc-oc
  • ProduktfamilieAir Humidifier
  • ProduktgruppeSteam Humidifier
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • IFCClassificationLuftbefeuchter
  • ETIM-CodeEC011628
  • ETIM-NameHumidifier (steam)
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteam humidifiers
  • Klassifizierung23 84 13
  • Format2014TitelHumidifiers
  • OmniClassNummer23-33 27 15
  • OmniClassTitelAir Humidifiers
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit