Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Extreme 300 Series High Performance Grille

Extreme 300 Series High Performance Grille

Google-Übersetzung,

Für Gebäudeeigentümer und Wartungsmanager, die es leid sind, gewerbliche Türen oder Sicherheitsgitter zu reparieren oder auszutauschen, ist das Hochleistungsgitter der Serie Extreme® 300 die Antwort. Das Hochleistungs-Rollgitter der Serie 300 ist ideal für Parkhäuser, Flughäfen und Verkehrsknotenpunkte oder andere Öffnungen mit hohem Verkehrsaufkommen. Es arbeitet bis zu dreimal schneller als standardmäßige Überkopf-Rollgitter und ist für 300.000 Öffnungs- und Schließzyklen ausgelegt. Wenn Sie ein Hochgeschwindigkeitsgitter benötigen, bietet das Hochleistungsgitter 300 eine schnelle Öffnungsgeschwindigkeit von bis zu 24 Zoll pro Sekunde und eine Schließgeschwindigkeit von 12 Zoll pro Sekunde, was die Produktivität maximiert, den Verkehrsfluss glättet und Ausfallzeiten bei Anwendungen mit hohem Verkehrsaufkommen reduziert.

Um eine maximale Betriebszeit zu gewährleisten, erfordert das Gitter der Serie 300 praktisch keine Wartung außer Routineprüfungen und keine Ersatzteile. Der kompakte Antrieb des gewerblichen Grills verfügt über einen Antrieb mit variabler Frequenz, der ein sanftes Starten und Stoppen gewährleistet und so den Verschleiß sowohl des Überkopfgitters als auch des Antriebs verringert. Darüber hinaus bedeutet das Direktantriebsdesign des Bedieners, dass kein Kettenrad und keine Kette verschleißen oder ausgetauscht werden müssen. Es akzeptiert praktisch alle Sicherheitsaktivierungssysteme und verfügt über eine zweijährige Betreibergarantie und eine Komponentengarantie von zwei Jahren/300.000 Zyklen.

Unser intelligentes Apex SmartController-Bedienfeld mit Plug-and-Play-Verkabelung macht die Installation und Wartung des Sicherheitsgitters der Serie 300 einfacher als je zuvor. Der LCD-Bildschirm übermittelt Statusmeldungen des Sicherheitsgitters, bietet leicht verständliche Anweisungen für die Inbetriebnahme des Rollgitters und stellt elektronisch Türbegrenzungen ein. Wenn die Sicherheitsgittergrenzen festgelegt sind, werden sie kontinuierlich überwacht und angepasst.

Wenn Sie hohe Geschwindigkeiten, wartungsfreie Lösungen und einfach zu installierende und zu verwendende Sicherheit benötigen, die dennoch Sicht und Luftstrom bietet, ist das Hochleistungsgitter der Serie 300 die einzige Sicherheitsantwort, die Sie brauchen.

Spezifikation
  • Dooors, rolling doors, garage 

Technische Spezifikation
  • Referenznummer300-series-grille
  • ProduktfamilieOverhead Coiling
  • ProduktgruppeExtreme® Performance
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • Klassifizierung08 33 23
  • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • OmniClassTitelOverhead Metal Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA