Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermiser Max® Insulated Rolling Door

Thermiser Max® Insulated Rolling Door

Google-Übersetzung,
Isolierte Rolltore

Thermiser Max® (Modell ESD30) Isolierte Rolltore erfüllen die Anforderungen von 2012 IECC® (International Energy Conservation Code) Abschnitt C402.4.3 Air Infiltration mit einem unabhängig getesteten Wert von weniger als 1,0 CFM/FT2. Das exklusive, zum Patent angemeldete Dichtungssystem, die thermisch getrennte Führungskonstruktion und die isolierten Vorhänge (mit eingeschäumter Isolierung) minimieren das Eindringen von Luft und die Wärmeübertragung durch Öffnungen. Für jede Tür sind Post-Industrial- und Pre-Consumer-Recycling-Inhaltswerte und LEED®-Punkte verfügbar. Die Komponenten von Thermiser Max sind außerdem leicht recycelbar. Klicken Sie hier, um das vollständige Produktdatenblatt anzuzeigen.

Thermiser® (Modell ESD20) Isolierte Rolltore sind für den Einsatz in Außenöffnungen vorgesehen, wo die Aufrechterhaltung der Umgebungstrennung auf beiden Seiten des Tors notwendig und/oder wünschenswert ist. Die umlaufende Abdichtung dieser energieeffizienten Tore reduziert außerdem die Schallübertragung um 37 % im Vergleich zu nicht isolierten Rolltoren. Krankenhäuser, Schulen und Universitäten sind Beispiele für Anwendungen, bei denen Thermiser (oder Thermiser Max) die Schallübertragung verringern kann. Klicken Sie hier, um das vollständige Produktdatenblatt anzuzeigen.

Vorteile
• Klimatisierung und Sicherheit
• Kompakte Lagerung
• Langlebig und nachhaltig
• Wenig oder keine Wartung
• Niedrige Lebenszykluskosten
• Größenflexibilität: Auf Bestellung gefertigt

Thermiser Max und Thermiser Produktspezifikationen

Größen: Standardkonstruktion bis 30 Fuß B x 30 Fuß H. Große Öffnungen bis 38 Fuß B x 40 Fuß H, wenden Sie sich an das Werk.

Betrieb: Handkette, Handkurbel und Motoren sind je nach Größe, Gewicht oder Betriebshäufigkeit erhältlich.

Verwendung: Die Standardkonstruktion ist für bis zu 20 Zyklen pro Tag geeignet, und die Hochzykluskonstruktion ist für Türen verfügbar, von denen erwartet wird, dass sie mehr als 20 Zyklen pro Tag durchlaufen.

Validierung der seismischen Leistung: Cornell kann projektspezifische seismische Berechnungen für alle isolierten Rolltore von Thermiser oder Thermiser Max bereitstellen, die an der Wand oder zwischen Pfosten an Stahl oder Mauerwerk montiert sind. Die seismische Leistungsvalidierung erfolgt gemäß ASCE 7-05.

Materialien und Oberflächen: Doppelwandige, ineinandergreifende, rollgeformte Innen- und Außenmetalllamellen sind mit 7/8" dicker, geschlossenzelliger, druckgeschäumter Urethanisolierung mit einem Flammenausbreitungsindex von 0 und einem Rauchentwicklungsindex von 10 gefüllt, wie gemäß ASTM E84 getestet. Materialien für die Montage von Vorhängen erfüllen die Anforderungen der IBC® von 2012, Abschnitt 2603. Die Lamelle hat einen R-Wert von 8,0, berechnet nach dem ASHRAE Handbook of Fundamentals. verzinkter Stahl mit exklusivem GalvaNex™- oder SpectraShield®-Finish, 22-GA-Edelstahl, #4-Finish, 18-GA-Aluminium in Walzwerk, klar oder farbig eloxiert Innenverkleidung erhältlich in: 24-GA-verzinktem Stahl mit exklusivem GalvaNex- oder SpectraShield-Finish, 22 G. Erhältlich mit 22 G Außenhaut, 22 G Edelstahl, #4 Finish, 18 G Aluminium in gewalztem, klarem oder farbig eloxiertem Finish Standardmaterial und -finish: Verzinkter Stahl mit exklusivem GalvaNex-Finish in Hellgrau, Hellbraun oder W schlagen. Optionale Materialien: Aluminium, Edelstahl

Das Thermiser Max -Dichtungssystem umfasst eine thermisch getrennte Führungsbaugruppe und eine Sturzdichtung (zum Patent angemeldet).

Optionale Ausführungen:
• Aluminium walzblank, klar oder farbig eloxiert
• Edelstahl, 300er Serie Nr. 4 Ausführung
• Feuerverzinkung von Stahlbauteilen
• Die SpectraShield-Pulverbeschichtung von Cornell in einer Auswahl von über 200 Farben erhöht die Haltbarkeit und den ästhetischen Wert
• Korrosionsbeständige Pulverbeschichtung in Zinc Rich Grey
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Standardmaterialien und -oberflächen.

Spezielle Anwendungen:
• Kombinationstüren: Kombinieren Sie zwei verschiedene Vorhänge an derselben Öffnung. Typischerweise wird eine isolierte Tür in Verbindung mit einem Rollgitter in offener Bauweise verwendet, um für Belüftung zu sorgen. Wenn extreme Witterungs- oder Schallbeständigkeit erwünscht ist, können überlagerte/doppelt isolierte Vorhangsysteme verwendet werden.
• Durchgangstüren: Hohle Manntür aus Metall und Scharnierrahmen in einem Vorhang erhältlich. (nur Thermiser)
• Abnehmbare Führungspfosten: Für breite Öffnungen, die eingeschränkten Zugang erfordern. (nur Thermiser)
• Schräge oder unregelmäßige Schweller: Spezielle Bodenleistenkonstruktionen können ungewöhnlichen Bodenverhältnissen wie Gefällen, Bordsteinkanten oder Schienen gerecht werden.
• Spezifizierte Windlast: Tore können so konfiguriert werden, dass sie dem gesamten Spektrum spezifischer Windlastanforderungen standhalten, einschließlich der Einschlagsbewertung von Geschossen. Leistung validiert durch Tests Dritter.

Zusatzoptionen:
• 1- oder 2-Wege-Sichtfenster
• Benutzerdefinierte Grafiken auf der Tür
• Zylinder- oder Schubriegelverriegelung
• Einklemmschutz
• Motorbetrieb
Technische Spezifikation
  • Referenznummercornell-016
  • ProduktfamilieOverhead Coiling
  • ProduktgruppeInsulated Coiling Door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-15
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit