Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EntryDefender Door

EntryDefender Door

Google-Übersetzung,

Die preisgekrönte EntryDefender™-Tür wurde entwickelt, um Regierungsgebäude, Pharma- und Cannabisausgaben, Produktionsanlagen und andere sensible Strukturen gemäß dem Standard des US-Außenministeriums für gewaltsames Eindringen für 5, 15 und 60 Minuten vor Angriffen zu schützen. Es ist das einzige Rolltor in den Vereinigten Staaten, das diese Kriterien erfüllt und dennoch Designern und Architekten die Flexibilität gibt, große Öffnungen zu gestalten, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Es mag von außen wie ein Standard-Rolltor aussehen, aber der robuste Stahlvorhang verfügt über ineinandergreifende Lamellen, die sich in geschlossener Position zusammendrücken und eine glatte Oberfläche schaffen, die potenzielle Aufbruchstellen reduziert. Während der Angriff weitergeht, greifen die ineinandergreifenden Lamellen weiter ein, um eine Trennung zu verhindern und die Tür noch langlebiger zu machen. Es verfügt auch über eine verstärkte Bodenstange und ein diskretes Verriegelungssystem, das das Anheben der Tür verhindert.

Die EntryDefender-Tür ist so beeindruckend, dass sie bei den Astors Awards 2019 des American Security Today Magazine einen Platinpreis für die beste Lösung zum Schutz kritischer Infrastrukturen gewonnen hat.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerentrydefender-door
  • ProduktfamilieOverhead Coiling
  • ProduktgruppeRolling Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • Klassifizierung08 33 23
  • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • OmniClassTitelOverhead Metal Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA