Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rolling Security Grille - Visionaire® & Vistagard™

Rolling Security Grille - Visionaire® & Vistagard™

Google-Übersetzung,
Rollgitter

ROLLGITTER, Modelle ESG10, ESG12 & ESG11: Bieten Zugangskontrolle und Sicherheit außerhalb der Geschäftszeiten an Innen- und Außenöffnungen. Gestatten Sie den visuellen Zugang zu getrennten Räumen.

Anwendungen: Ladenfronten in Einkaufszentren, Schulkorridore, Schaufensteröffnungen, Krankenhäuser, Transport- und Regierungsgebäude.

VISIONAIRE® Gitter mit offenem Design, Modell ESG10: Offener Vorhang, der eine Luftzirkulation ermöglicht, besteht aus einer Reihe massiver horizontaler Stangen mit einem Durchmesser von 5/16 Zoll, erhältlich in walzblankem, klarem oder farbig eloxiertem Aluminium, poliertem massivem Edelstahl der Serie 300 Stahl oder massiver verzinkter Stahl Vertikaler Abstand zwischen den Stangen kann 2" oder 1 1/2" betragen. Vertikale Gliederketten sind geformt oder geöst aus Aluminium oder Edelstahl mit Mitten von 9", 6" oder 3".

Grill mit offenem Design, Ziegelmuster, Modell ESG12: Alternatives Open-Air-Design in Ziegelmusterkonfiguration, das eine überlegene Haltbarkeit bei Anwendungen mit hoher Zyklenzahl oder überall dort bietet, wo eine Ziegelmusterkonfiguration gewünscht wird. Horizontale massive Aluminiumstäbe mit 5/16" Durchmesser in 2" Mitten. Stangen, die von hochbelastbaren Aluminiumgliedern getragen werden und durch Rohrabstandshalter in versetzter Position gehalten werden. Erhältlich in aluminiumgefräster, klarer oder farbig eloxierter Ausführung aus Legierung 5056 H32. Welle und Federn mit hohem Zyklus erhältlich.

VISTAGARD™ Glasplattengitter Modell ESG11: Bieten Sie eine durchsichtige, aber solidere Vorhangkonstruktion, indem Sie GE Lexan® (oder gleichwertige) Platten zum Design hinzufügen. Die Paneelmodule sind 12" × 3", 1/8" dickes, klares, flammhemmendes Polycarbonatmaterial, das zusätzlichen Schutz vor Diebstahl kleiner Gegenstände durch den Vorhang bietet und eine Barriere gegen Abfall, Gerüche und Rauch bildet. Die Paneele werden durch bronzierte geformte Nylonglieder gesichert.

Technische Spezifikation
  • Referenznummernst8020-01
  • ProduktfamilieOverhead Coiling
  • ProduktgruppeRolling Grilles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-03-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • Klassifizierung08 33 23
  • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25
  • OmniClassTitelOverhead Metal Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit