Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AGUAdens 180-280 T
Cosmogas

AGUAdens 180-280 T

Google-Übersetzung,
Produktvorteile des Gasheizgeräts: - Modulationsverhältnis 1:15 mit drei Wärmetauschern: höhere Effizienz und geräuscharmer Betrieb - Abgedichtete Kammerisolierung - Kompakte Abmessungen - Kaskadeninstallation (bis zu 8 Gasheizgeräte) - 0-10-V-Steuerung für jedes Gasheizgerät oder für das Kaskadensystem
Spezifikation
  • AGUAdens T description: Efficiency at 30% partial load or intermediate: 107% Weighted emissions: CO = 15 p.p.m./NOx = 15 p.p.m. Metal fibre premix burner Patented AISI 316 Ti (Titanium) stainless steel water tube heat exchanger with Radial Variable Circulation (R.V.C.) Turndown ratio: 1:15 Total flame modulation Electronic control and HYDROPLUS system IP 20 degree of electrical protection Antifreeze device Sealed chamber and forced draught Natural gas and LP gas operating Patented COSMOMIX air/gas ratio and combustion control Low water flow and low water pressure protection Blocked flue pressure switch Flue back preventer Display back-lightening turns off after 5 minutes of inactivity (low energy) Visualization through display of installation water flow and domestic hot water, cold water, sanitary circuit (if connected to a water storage tank) temperatures Auto diagnostic of all components and functions PC serial connection for diagnostic Automatic pump unlock system Anti Legionella function (if connected to a water storage tank) Water storage tank sensor Natural gas to LP gas conversion kit Condensate neutralizer case with siphon Blocked flue pressure switch Adjustable feet for proper alignment 885IF interface board
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAguadens-180-280-T
  • ProduktfamilieGas heaters for commercial applications
  • ProduktgruppeHigh efficiency condensing systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-12
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)1880
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)896
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)211
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • UNSPSCNameCommercial water heaters
  • UNSPSCCode40101826
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • Klassifizierung22 34 36.23
  • Format2014TitelCommercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa