Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aguadens 16H-22H
Cosmogas

Aguadens 16H-22H

Google-Übersetzung,
Elektronische, gasbetriebene Durchlauferhitzer zur Wandmontage für den Innenbereich mit 27 und 33,5 kW Leistung. Primärer Wärmetauscher aus Titan. Kompakt und ideal für jeden Wohnraum. Sofort warmes Wasser mit konstanter Temperatur beim Öffnen des Wasserhahns. Neue, fortschrittliche CIMA-Elektronikplattformen, komplett von Cosmogas entwickelt. Modulationsverhältnis 1:8. Zertifiziert für Wasserstoffbeimischung. Energieeffizienzklasse (ERP) = A.
Spezifikation
  • Aguadens 16H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Declared load profile = XL

    Maximum heat uotput "Pn" = 27,0 kW

    Minimum heat output "Pm" = 3,30 kW

    DHW maximum flow rate (Δt 30°C) = 12,9 l/min

    DHW maximum flow rate (Δt 25°C) = 15,5 l/min

    Aguadens 22H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Declared load profile = XXL

    Maximum heat uotput "Pn" = 33,5 kW

    Minimum heat output "Pm" = 6,14 kW

    DHW maximum flow rate (Δt 30°C) = 16,0 l/min

    DHW maximum flow rate (Δt 25°C) = 19,2 l/min

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAguadens16H-22H
  • ProduktfamilieHeat pump for home applications
  • ProduktgruppeHigh efficiency Heat pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)685
  • Breite (mm)445
  • Tiefe (mm)305
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa